Střešní plech IP 2X ventilačními otvory pro VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681806

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.

Obj. č.:
SV 9681806
Popis výrobku
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Build-up height
72 mm
Vhodné pro
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,6 kg
Brutto hmotnost
10,6 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177926707
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
VX Střešní plech, ŠxH 1000x600 mm, IP 2X, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm
Dokumentace
Návod