Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.
- Obj. č.:
- SV 9681548
- Popis výrobku
- Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Number of required cable entry glands
- 4
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,62 kg
- Brutto hmotnost
- 3,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177926561
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- VX Střešní plech, ŠxH 400x800 mm, pro příruby pro zavedení kabelů
- Dokumentace
- Návod