- Obj. č.:
- AX 2364010
- Popis výrobku
- Ochranná střecha spolehlivě chrání skříň shora díky svému šikmému sklonu před hromaděním vlhkosti a dalšími nečistotami.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Lze přišroubovat při dynamických zatíženích
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Ochranná stříška AX, pro ŠH: 800x400 mm, nerezová ocel