Ochranná střecha pro AX

Obj. č.: AX 2365010

Ochranná střecha spolehlivě chrání skříň shora díky svému šikmému sklonu před hromaděním vlhkosti a dalšími nečistotami.

Obj. č.:
AX 2365010
Popis výrobku
Ochranná střecha spolehlivě chrání skříň shora díky svému šikmému sklonu před hromaděním vlhkosti a dalšími nečistotami.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Lze přišroubovat při dynamických zatíženích
Rozměry
Výška: 43 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,5 kg
Brutto hmotnost
4,059 kg
Číslo celní sazby
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Ochranná stříška AX, pro ŠH: 600x400 mm, nerezová ocel
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod