Jako kabelový prostor pro přívod kabelů shora nebo pro rozvádění energie přípojnicovými systémy nad řadově spojenými skříněmi.
- Obj. č.:
- TS 8801735
- Popis výrobku
- Jako kabelový ranžírovací prostor pro přívod kabelů shora nad řadově spojenými skříněmi. Sériový střešní plech TS se používá k uzavření na horní straně.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Lakovaný, strukturovaná prášková barva
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámový modul
2 kryty přední/zadní
8 držáků s automatickým vyrovnáním potenciálu
4 závitové tyče s transportními oky - Montážní pokyn
- Kryt řadového propojení na horní straně nelze namontovat
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,061 kg
- Brutto hmotnost
- 11,643 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- TS Nástavbový modul, pro TS, pro ŠxH: 600x600 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Informační leták