K bočnímu uzavření nástavbového modulu nebo řadově propojené kombinace.
- Obj. č.:
- TS 8801775
- Popis výrobku
- K bočnímu uzavření nástavbového modulu nebo řadově propojené kombinace.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Lakovaný, strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,428 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TS Bočnice, pro nástavbový modul, VxH 200x600 mm