K bočnímu uzavření nástavbového modulu nebo řadově propojené kombinace.
- Obj. č.:
- VX 8618541
- Popis výrobku
- K bočnímu uzavření nástavbového modulu nebo řadově propojené kombinace.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Lakovaný, strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Výška: = 200 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,7 kg
- Brutto hmotnost
- 3,42 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice pro nástavbový modul VX
- Dokumentace
- Návod