Nástavbový modul pro VX

Obj. č.: VX 8618510

Jako kabelový ranžírovací prostor pro přívod kabelů shora nebo jako prostor pro rozvod proudu pomocí přípojnic nad řadově spojenými skříněmi. Sériový střešní plech se používá k uzavření na horní straně.

Obj. č.:
VX 8618510
Popis výrobku
Jako kabelový ranžírovací prostor pro přívod kabelů shora nebo jako prostor pro rozvod proudu pomocí přípojnic nad řadově spojenými skříněmi. Sériový střešní plech se používá k uzavření na horní straně.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Lakovaný, strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámový modul
2 kryty přední/zadní
8 držáků s automatickým vyrovnáním potenciálu
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,8 kg
Brutto hmotnost
13,6 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177921146
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Nástavbový modul pro VX, pro šířku 800mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod