Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, pokud již nejsou součástí dodávky.
- Obj. č.:
- SZ 4568000
- Popis výrobku
- Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, pokud již nejsou součástí dodávky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované C 15 E
- Rozsah dodávky
- 4 transportní oka
4 vějířové podložky A 12.5 - Rozměry
- Závit: M12
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,512 kg
- Brutto hmotnost
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177103122
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
- SZ Transportní oka, pro TS, SE, ocelový plech, pozinkovaný
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod