Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, s vyztužovacím plechem pro podložení.
- Obj. č.:
- AX 2509010
- Popis výrobku
- Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, s vyztužovacím plechem pro podložení.
- Rozsah dodávky
- Transportní oka
Plechová vyztužovací deska - Rozměry
- Závit: M12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
AE - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,62 kg
- Brutto hmotnost
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
- AX Transportní oka
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Informační leták