Používáte ve svých ventilátorech s filtrem běžné filtry z netkané textilie? Pak je možná čas přemýšlet o změně – i když je filtr z netkané textilie jako nový. Protože nyní můžeme poskytnout filtry, které mají jednu klíčovou vlastnost, která je odlišuje od standardních filtrů – záhyby!
To je důvod, proč jsou skládané filtry lepší než běžné filtry:
Plocha filtrace je 6x větší
Pro srovnání: Standardní filtr z netkané textilie má povrchovou plochu 299 cm2. Skládaný filtr stejné velikosti má naproti tomu povrch 1 785 cm2 , což je 6krát větší povrch. V praxi to pro vás znamená: Sníží se tlaková ztráta, ventilátor dopraví v průměru o 40 % více vzduchu a může tak rychleji odvést odpadní teplo ve skříni. To šetří elektřinu a prodlužuje životnost ventilátoru.
Mikropóry zadržují i ten nejjemnější prach
Prach je známý jako přirozený nepřítel elektrických a elektronických součástek. Naše skládané filtry jsou z hlediska materiálu a konstrukce navrženy tak, aby zadržely i ty nejmenší prachové částice. Nejmenší filtrovatelná velikost částic je pouhých 0,3 mikronu. Dokonce i některé viry jsou větší. V praxi to pro vás znamená: do rozváděče se dostane výrazně méně prachu, výrazně se zvýší bezpečnost komponentů.
Záhyby zachycují více prachu
Velká plocha zajišťuje výrazně zvýšenou akumulační kapacitu skládaného filtru. V praxi to pro vás znamená: intervaly údržby lze prodloužit a tím snížit náklady na servis. Nezapomeňte: Naše skládané filtry vám zaručují ochranu podle IP54 nebo IP55 (při použití skládaného filtru s absorpční vložkou).
Váš individuální kalkulátor efektivity
Chcete konkrétně vědět, jak naše nové skládané filtry šetří peníze? Velmi jednoduché: stačí zadat parametry pro vaše ventilátory s filtrem níže. Naše kalkulačka vám pak sdělí, jak vysoké jsou vaše současné náklady na energii a služby a kolik můžete ušetřit přechodem na skládané filtry – včetně vlivu na vaší CO₂ stopu.
Jsme tu pro vás.
Pokud máte dotaz nebo chcete najít svou kontaktní osobu, použijte naše různé možnosti kontaktu, např. náš kontaktní formulář