Systém samostatně stojících rozváděčů VX SE

Protože jednoduchost je často nejlepší

Systém samostatně stojících rozváděčů VX SE

Protože jednoduchost je často nejlepší

Proč dělat věci komplikovaně? To je motto společnosti Rittal, pokud jde o výrobu rozváděčů. VX SE je důmyslnou kombinací technologie samostatně stojících skříní a systému řadových skříní, která spojuje řadu výhod a pomůže Vám zvýšit produktivitu.

Zdá se Vám pro Vaše potřeby AX příliš malá a VX25 přiliš velká?

Systémová samostatně stojící skříň VX SE je efektivní alternativou v situacích, kde je kompaktní skříň AX malá, ale zároveň nepotřebujete použít řadově spojené skříně VX25.

Systém samostatně stojících skříní VX SE – je řešení

"

Využijte výhody pro Vaší aplikaci:

  • Jednodušší objednávání a nižší náklady na montáž díky již obsaženým bočnicím a střešnímu plechu
  • Korpus skříně je vyrobený z jednoho kusu plechu pro maximální stabilitu a torzní tuhosty
  • Vysoký stupeň krytí až IP 66/NEMA 4 nebo 4XX
  • Dobré vlastnosti EMC díky iinteligentní konstrukci skříně z jednoho kusu plechu
  • Projekce/návrh 1:1 z VX na VX SE
  • Stejný systém příslušenství jako VX
  • Široká škála rozměrů až do šířky 1800 mm, lze zaměnit až za 3 skříně
  • Hloubky od 300 mm jsou ideální pro aplikace, kde je omezený prostor, např. stavební technologie
Systém samostatně stojících skříní VX SE – To nejjednodušší je často to nejlepší

Výhody pro zákazníky

Využijte výhody VX SE pro svůj projekt

Často se řadově spojené skříně používají pro samostatné instalace. Jestliže se Vás někdo zeptá na další kompaktní skříň, rozhodnutí je často ve prospěch řadově...

Flexibilní výroba

Samostatně stojící rozváděče VX SE lze modifikovat přímo v továrně Rittal.

Použijte vlastní vytvořená data z projektu a objednejte si skříně s výřezy např. pro chladicí jednotky, ventilátory, výfukové mřížky nebo přírubové desky. Tímto způsobem můžete zvýšit efektivitu svého výrobního procesu.

Aplikace

Systém samostatně stojících skříní VX SE je všestranný stejně jako naši zákazníci.

Využijte ve svých projektech v různých odvětvích mnoha výhod VX SE, jako jsou vysoký stupeň krytí, široká škála rozměrů od hloubky 300 mm až po šířku 1800 mm, různé možnosti montáže, jednoduchá konstrukce a komplexní řada příslušenství.

Převodní nástroj

Systém samostatně stojících skříní VX SE

Převodní nástroj umožňuje rychlé a jednoduché převedení položek SE 8 na nový systém VX SE.