世界初

Blue e+ クーリングユニット
シリーズ―究極の効率をお届け
世界中で使用可能

Blue e+ の本質とは何でしょうか?

この疑問に答える二つのビデオをご覧ください。 Blue e+ の特徴 冷却能力クラス 1,600 W

屋外用

鋼板製

ステンレス製

New!

革新的なハイブリッド技術による
エネルギー効率の革命

ヒートパイプテクノロジー

詳しく知りたい方は次のページへ。

拡張性のある温度管理

  • 必要に応じた冷却をするためのスピードコントロール機能を内蔵した積極的クーリングシステム
  • パッシブクーリング用一体型ヒートパイプ

エネルギー効率の概要

  • エネルギー消費効率:標準KPI
  • シーズナルエナジー消費効率:実際の消費を表示

ブローシャー ダウンロード(PDF)

e+ 原理

ハイブリッド技術によるエネルギー効率。

周囲温度が盤内温度よりも高い

周囲温度と盤内温度の差が小さい

周囲温度が盤内温度よりも低い



ハイブリッドテクノロジー:
温度管理を先駆ける技術。
  • 平均省エネ率 75%
  • 必要に応じた冷却をするためのスピードコントロール機能を内蔵した積極的クーリングシステム
  • パッシブクーリング用一体型ヒートパイプ
  • エンクロージャー内を一定温度に保持
  • 長寿命をもたらす機器に優しい冷却

省エネ 最大75%

優れた技術による省エネ実績

性能比較ビデオ

TopTherm Plus

2005年

ナノコーティングと一体型電気式凝縮水蒸発器を装備した初のクーリングユニット

Blue e

2011年

ECファンとエコモード機能を装備した初のクーリングユニット

Blue e+

2015年

一体型ヒートパイプとインバータ制御方式の冷媒回路を装備した初のクーリングユニット

マルチ電圧対応による最大の自在性

装置1台ですべての電源電圧とネットワークに対応

マルチ電圧対応 ビデオ

世界中で使用可能

  • 110-230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380-480 V, 3~, 50/60 Hz

複雑さを低減し労力と保管スペー
スを節約

  • 標準モデルと充実のスペアパーツ
  • 物流・保管コストの削減

標準組立による汎用性

簡単な組立

  • 表面、半埋め込み、全埋め込み取り付け可能
  • マルチ出力レベルのための標準設置用カットアウト
  • 容易なフィルターマット交換

迅速な組立

  • 搬送や位置決めに便利なハンドル
  • 簡単取り付け用アイボルト

サーマルマネージメントによる部品保護と長寿命

エンクロージャー内を一定温度に保持

IoT インターフェイス

  • Blue e+ クーリングユニットと Blue e+ チラーを、お客様の監視・エネルギー管理システムやさらに上位のシステムと接続します
  • 分析とパラメータ化
  • デバイスデータは、ほとんどの標準プロトコルで提供
  • お客様独自のダッシュボードと分析を作成
  • DINレール取り付け、あるいは、クーリングユニット自体に取り付け可能


ビデオを開始

お客様の声

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


プレスリリースへ

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


プレスリリースへ

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


プレスリリースへ

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


プレスリリースへ