Tekniset tiedot

Tärkeää tietoa liittyen tuotteisiimme.

Tietopankki

Tekniset tiedot

Täältä löydät tietoja tuotehyväksynnöistämme, pintakäsittelystä, laatujärjestelmästämme, EDI:stä, Rittalin EMC-konseptista ja käsittelyohjeistamme.

Tuotehyväksynnät

Sertifioidussa Rittalin laatulaboratoriossa tuotetestaus suoritetaan kaikkien tunnettujen kansainvälisten standardien mukaisesti. Kotelon on läpäistävä jopa 20 erilaista testiä, jotta se täyttää standardin vaatimat laatukriteerit.

Rittalin tuotteet täyttävät korkeimmat kansainväliset standardit

Rittalin tuotteet täyttävät korkeimmat maailmanlaajuisesti hyväksytyt laatuvaatimukset

Kaikki komponentit käyvät läpi vaativimmat kansainvälisten säädösten ja normien mukaiset testit. Laaja laadunvalvonta takaa tuotteiden jatkuvan korkean laadun. Ulkopuolisten tarkastuslaitosten säännölliset valmistuskontrollit takaavat maailmanlaajuisten...

CE-vaatimustenmukaisuus

Rittalin tyhjien kytkentäkaappien CE-merkintä

Mitä tulee CE-merkintään, tyhjät kytkentäkotelot kuuluvat EY:n pienjännitedirektiivin 2014/35/EU mukaisten pakollisten merkintöjen piiriin DIN EN 62208 -standardin tyyppitestauksen perusteella. ButtonGroupIntro

Turvallisuustiedotteet

Ladattavat turvallisuustiedotteet

Uusimmat tuoteluettelomme, esitteemme ja muuta teknistä ja yleistä tietoa. Tuotteisiin liittyvät ladattavat tiedostot löytyvät kyseisten tuotteiden sivuilta.

Pintakäsittely

Rittal ottaa käyttöön uusia pintakäsittelytekniikoita. Nanomaalaus antaa Rittal-tuotteille jo nyt parhaan mahdollisen korroosionkestävyyden ja pintasuojauksen.

Rittal kehittää ja testaa jatkuvasti uusia menetelmiä tuotteidensa kestävyyden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden optimoimiseksi. Nanomaalauksella kotelo- ja kytkentäkaappitekniikan markkinajohtaja määrittää pinnankäsittelytekniikan uuden standardin.

RiNano

RiNano – Innovatiivinen pintasuojaus

Nanohiukkasilla päällystetyillä materiaaleilla on erityisiä ominaisuuksia: naarmuuntumattomien silmälasien linssien valmistuksessa pintaan asetetaan nanohiukkasia.

Erikoispintakäsittely

Laajennetut testausmenetelmät

Laajennetulla koestusmenetelmällä – erikoispintakäsittelyllä – materiaalit koestetaan järjestelmätasolla. Tämä merkitsee sitä, että kulloisellakin käyttöalueella koestetaan koko tuote yksittäisen osan sijaan.

Anti-graffiti

Älä anna lialle mahdollisuutta!

Nanomaalit tuottavat tiiviin pinnan, jossa pienimmät hiukkaset ovat kiinni toisissaan jättämättä yhtään välejä. Hyöty on ilmeinen: lialle ei jää mahdollisuuksia. Sormenjäljet näppäimistöissä ja kosketusnäytöissä kuuluvat menneisyyteen. Lika tarttuu...

Rittalin pohjamaalaus

Ihanteellinen pintasuojaus

Kolminkertainen pintakäsittely takaa optimaalisen korroosiosuojan ja kestää mineraaliöljyjä, voiteluaineita, koneistusemulsioita ja puhdistusaineiden kaltaisia liuottimia.

Laadunhallinta tiedottaa

Tietoja IP- ja NEMA-kotelointiluokista, ECB•S-sertifioinnista, laadunvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta Rittalilla.

Kotelointiluokat

IP, NEMA ja ECB•S

P-kotelointiluokka merkitään 2 tunnusnumerolla: Ensimmäinen numero kertoo miten laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn osalta. Toinen numero kertoo miten laite on suojattu vedenpääsyn haitallisilta vaikutuksilta.

Laboratoriotestattua laatua

Rittalin laadunhallinta ylittää kaikki vaatimukset

Innovatiivisten Rittal-tuotteiden käyttökohteet ovat yhä moninaisemmat ja vaatimukset monimutkaisemmat.

Ympäristön huomioiminen Rittalilla

Tietoja ympäristönsuojelusta Rittalilla

Friedhelm Loh -konserni noudattaa seuraavaa turvallisuus-, energia- ja ympäristöpolitiikkaa yrityksen periaatteiden lisäksi.

Lisätietoja

EMC-konsepti

Ihanteellinen sähkömagneettinen sietoisuus.

Sähkö- ja magneettikenttiä sekä sähkömagneettisia kenttiä on kaikkialla, myös kytkentäkaappien ja laitekotelojen ympärillä. Tämä sähkömagneettinen ympäristö voi olla häiriötekijä teknisille laitteistoille. Tämän lisäksi...

EDI

Sähköinen tiedonsiirto yritysten välillä standardoidussa muodossa

Rittalin tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalle paras mahdollinen hankintatie. Näin voit valita tilaustavaksi puhelimitse, sähköpostitse, verkkokaupan tai myös EDI:n kautta

Käsittelyohjeet

Käsittelyohjeet kuljetusta ja varastointia varten

Rittalin tuotteet on aina säilytettävä ja kuljetettava huolellisesti näiden ohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet koskevat kaikkia kuljetusketjuun osallistuvia henkilöitä ja yrityksiä, ja niissä esitetään vaatimukset ajoneuvoille ja niiden kalustolle Rittal...