Ratkaisumme nopeuttavat prosessejasi ja lisäävät tuottavuuttasi

Kotisivu

RiPanel on uudistunut!

Nyt myös kannatinvarsien konfigurointi sujuu helposti RiPanelilla

Älä jää paitsi syksyn tapahtumista!

Rittal on mukana monissa alan tärkeimmissä teollisuuden ja IT-sektorin tapahtumissa. Tervetuloa tapaamaan asiantuntijoitamme ja verkostoitumaan!

TERVETULOA ÄLYKKÄÄN ENERGIANSIIRRON AIKAAN!

Tutustu siihen, miten Rittal ja Eplan vauhdittavat energiasiirtymää. Lataa maksuton trendiraporttimme jo tänään.

Rittalin verkkokauppaan

Tilaa tuotteita helposti ja nopeasti silloin kun sinulle sopii 24/7.

Olemme keränneet paljon tärkeää tietoa suunnittelijoille

Tutustu uuteen suunnittelija-sivustoon

Whitepaperit, tallenteet, ohjeet ja paljon muuta löydät helposti yhdestä ja samasta paikasta

ENEMMÄN TEHOKKUUTTA VÄHEMMÄLLÄ VAIVALLA.

VX 25 -kaappijärjestelmä

VX 25 tekee työstäsi helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa – asennuksen helppouden, hyvin suunniteltujen järjestelmäetujen ja täydellisen symmetrian ansiosta.

Kultaa kestävästä kehityksestä

EcoVadis-luokitus: Rittal kuuluu maailmanlaajuisesti viiden prosentin parhaimmistoon

Rittal – The System.

Hyödynnä ainutlaatuinen järjestelmäalusta teollisuudelle ja IT: lle.

Uutiset

Datakeskukset siirtyvät tasasähköön

Tekoäly paljasti konesalien heikon kohdan – Nyt kannattaa reagoida

Tekoälypalvelinten lisääntyessä datakeskusten sisäinen sähkönjakelu vaatii erityistä huomiota siinä missä jäähdytyskin. Mikko Aho pitää väistämättömänä, että suuret tekoälyyn keskittyvät datakeskukset siirtyvät vaihtosähköstä tasasähköön pääkeskukselta...

Rittalilta skaalautuvia ratkaisuja tekoälypohjaisiin datakeskusarkkitehtuureihin

Rittal lanseerannut uuden IT-infrastruktuurijärjestelmä podin

”Tällaiset järjestelmät muodostavat digitaalisen tulevaisuuden keskeisen infrastruktuurin. Ne ovat kompakteja, suurille tiedonsiirtonopeuksille suunniteltuja ratkaisuja, joiden merkitys kasvaa jatkuvasti tekoälyn yleistyessä niin liiketoiminnassa kuin...

Uusia kieltoja kylmäaineille

F-kaasuasetus (EU) 2024/573 ja sen vaikutukset Rittalin kaappijäähdyttimiin ja chillereihin

Asetus tuo mukanaan uusia tuote- sekä laitekohtaisia kieltoja ja jatkossa uusiin jäähdytys- ja ilmastointilaitteisiin sovelletaan kiinteitä GWP-raja-arvoja (Global Warming Potential)

Oletko valmis CER-direktiiviin?

Rittal tarjoaa ratkaisuja CER-direktiivin vaatimusten täyttämiseen

Direktiivin myötä kriittisille alueille pääsyn estäminen asiattomilta henkilöiltä muuttuu lakisääteiseksi velvollisuudeksi. Lisäksi organisaatioiden on pystyttävä toimittamaan dokumentaatio auditointeja ja viranomaisraportointia varten. Käytännössä tämä...

25.5.2026

Uusi entistä kompaktimpi versio: uusi Rittal Wire Terminal WT L

Täysin automaattinen johdonkäsittelykone Wire Terminal WT L tarjoaa nyt teknologian, joka parantaa tehokkuutta ja suorituskykyä ja tuo sen myös pienten ja keskisuurten keskusvalmistajien ulottuville.

Uusi sopimus Enico Oy:n kanssa

Uusi yhteistyösopimus siivittää Enicon kasvua Saksan ja Baltian markkinoille

Rittal ja Enico vahvistavat strategista kumppanuuttaan – Tampereella 26.3.2026 allekirjoitettu sopimus vauhdittaa energianvarastointiratkaisujen kasvua uusilla markkina-alueilla Saksassa ja Baltian maissa.

Application Center kokemuksia

Kävijämäärät kasvussa ja asiakaspalautteet vahvistavat toiminnan tarpeellisuutta

Lähes vuoden toiminnan jälkeen Application Center on osoittanut paikkansa: yritysvierailuja on ollut tasaisesti kasvava määrä, ja palaute on ollut johdonmukaisesti positiivista. Application Centeriin on saapunut vierailuille suunnittelijoita, tuotannon...

Yhteystyösopimus Arnon Oy:n ja Rittal Oy:n välillä Saksassa 10.3.2026

Rittal ja Arnon hakevat aitoa kumppanuutta yhdistämällä toinen toisensa osaamista

Rittal ja Arnon hakevat sopimuksella entistä tiiviimpää yhteistyötä ja aitoa kumppanuutta yhdistämällä toinen toisensa osaamista. Haemme yhdessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuuden sähköistymisen murroksessa.

Energiamurroksen ja sähköautojen vaikutus sähkökeskuksiin

Yksi standardi voi pelastaa kiinteistön kalliilta sähkökatkoilta – harva tuntee sen Suomessa

Yhä useampi teollisuus- ja liikekiinteistö tarjoaa autojen latauspisteitä ja leikkaa sähkölaskuaan omalla aurinkovoimalla ja sähkövarastolla. Muutos haastaa kiinteistöjen virranjakelusta vastaavat sähkökeskukset, ja seuraava vuosikymmen tuo niille taas...

Tekoäly ja kaukolämpö sopivat yhteen

Tekoälybuumi kymmenkertaisti datakeskusten tarpeet: Näin valtava sähkönkulutus ja jäähdytys saadaan kuriin

Datakeskuksen suurin sähkönkuluttaja palvelinten jälkeen on jäähdytys. Uusi nestejäähdytysjärjestelmä sopii datakeskuksiin, joissa lämpöhävikki on suuri.

Rittal & Plugit ja Länsilinjat referenssicase

Suuret autot, suuret haasteet – Suomen henkilö- ja logistiikkaliikenne sähköistyy vauhdilla

Henkilö- ja logistiikkaliikenne sähköistyy Suomessa kovaa vauhtia. Suuret akut, pitkät ajomatkat ja korkea käyttöaste asettavat latausinfralle omat vaatimuksensa. EU-säädäntö edellyttää julkisten latauspisteiden rakentamista 60 km välein pääteille, mikä...

Lefdal Mine Datacenter Norjassa on yksi Rittalin menestyksekkäimmistä esimerkeistä. Vastaavanlainen rakennelma ja tekninen toteutus pysytään toteuttamaan myös Suomessa.

Modulaarisuus tuo datakeskuksiin toimitusvarmuutta ja skaalautuvuutta

”Modulaariset datakeskukset ovat toimitusvarmoja ja läpimenoajat ovat lyhyet. Niiden asentaminen ja käyttöönotto on helppoa”, kertoo Mikko Aho, Head of Business Unit IT Solutions. Tällä hetkellä datakeskusteollisuus kasvaa tekoälyn kiihdyttämänä ja...

Astu kotelojen valmistuksen maailmaan 4.0

Rittalin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa esittelemme uusimmat ratkaisut suunnittelusta hankintaan sekä valmistuksesta käyttöön asti.

Lue lisää

Ohjelmistot ja palvelut

Rittalin ja Eplanin ohjelmistoratkaisut sisältävät asiantuntijatuen kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan, valmistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Monipuoliset ja kattavat huoltopalvelumme "Yes we can" -asenteella

Palvelut

Huoltopalvelumme yleiskatsaus

Rittalin Suomen huolto-organisaatio koostuu kuudesta kokeneesta huollon ammattilaisesta. Lisäksi huoltoa avustaa aina tarvittaessa Rittalin ammattitaitoiset tuotepäälliköt. Maailmanlaajuisesti Rittalin huollon ammattilaisia on noin 1000 henkilöä.

Referenssit

Referenssimme