Olemme jakaneet suunnittelijasivuston osioihin, jotta löytäisit etsimäsi helpommin.
Mikäli haluaisit apua tai tietoa tuotteisiin liittyvistä asioista, olethan yhteydessä tekniseen myyntiin 09 413 44 459, myynti@rittal.fi.
Mikäli haluat tuotteisiin liittyvää tietoa vaativimmissa teknisissä kysymyksissä, olethan yhteydessä ko. tuotealueen tuotepäällikköön. Yhteystiedot löytyvät täältä.
Mikäli haluaisit meidät kertomaan lisää ratkaisuista, standardeista tai teknisistä asioista, voit olla suoraan yhteydessä Perttu Suikkaseen (yhteystiedot oikealla).
Sähkökeskuksen elinkaari ja standardinmukaisuus
Sähkökeskus on keskeinen osa kiinteistön, teollisuuden prosessin tai laitteen sähkönjakelua. Jotta keskus kestää teknisen käyttöikänsä, 30-40 vuotta, kannattaa se suunnitella ja valmistaa huolella ja standardien mukaisena. Virtakiskoratkaisut sähkökeskuksessa tuovatkin lisäarvoa, joka näkyy koko käyttöiän aikana.
Sähkökeskuksen rakenteessa eri asiat ovat tärkeitä eri sovellluskohteille. Meiltä löytyy ratkaisuja niin pienemmille virroille kuin 6300 A:iin asti.
Seuraaviin sovelluksiin löytyy meiltä hyviä ratkaisuja – kysy lisätietoja ottamalla yhteyttä.
- Moottoriohjauskeskukset
- Sähkökattilakeskukset
- Pää- ja nousukeskukset
- Datakeskukset
- Generaattorikeskukset
- Maritime / Marine / meriteollisuus / laiva -sähkökeskukset
Täältä voit lukea ja ladata meidän lyhyen ja hyödyllisen oppaan IEC 61439 standardista.
Rittal tarjoaa myös laajan valikoiman Pohjois-Amerikkaan hyväksyttyjä tuotteita sekä tukea niiden suunnitteluun. Näihin hyväksyntöihin liittyvistä erityispiirteistä löydät lisätietoja Machine Approval in North America -dokumentista sekä tuotetiedoista ja -ohjeista.
Isompiin keskusrakenteisiin soveltuu meidän Ri4Power-keskuksemme, josta lisätietoja löytyy alla olevista vetovalikoista.
Täältä löydät keskitetysti tarvittavat ohjeet liittyen VX25-kaappimekaniikkaan.
- VX25 kaappiratkaisun -ohjeet
- Modulaarisen kaapin etuosan ohje
- Modulaarisen kaapin jalustan ohje
- Kaapelointimoduulin (katto) ohje
- Maadoitusohjeet
- Kuormitettavuusohjeet
- EMC-yhteensopivuus asennuksissa -ohjeet
- Monitoimiasennusarjan asennusohjeet (asennuslevyn asennus samaan tasoon kaapin rungon kanssa, ± 0 mm )
- Lisätietoja vaatimuksen mukaisuuksista löydät tietopankki-osiosta
Täältä löydät keskitetysti tarvittavat ohjeet liittyen VX25 Ri4Power -sähkökeskukseen liittyen.
- Markkinointisivusto, jossa on havainnollistettu Ri4Power -keskusrakenteen etuja.
- Tekninen tuotekatalogi
- Yleiset tekniset tiedot Rittalin virtakiskojärjestelmiin
- Yleiset tekniset tiedot Rittalin virtakiskojärjestelmiin 2
Autamme mielellämme hyvien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen konfiguroinnissa. Voimme lisäksi pitää lyhyemmän tai pidemmän koulutuksen ratkaisuistamme.
Mikäli olet kiinnostunut alumiiniratkaisuista, olethan yhteydessä meihin.
Täältä löydät keskitetysti tarvittavat asennusohjeet liittyen VX25 Ri4Power -järjestelmään.
- Tekninen tuotekatalogi
- VX25 Ri4Power 0 - Switchgear and power distribution system
- VX25 Ri4Power - 01 ACB section roof area - horizontal connection
- VX25 Ri4Power - 02 ACB section roof area - vertical connection
- VX25 Ri4Power - 03 ACB section rear area - lower cable connection
- VX25 Ri4Power - 04 Outgoing section roof area
- VX25 Ri4Power - 05 Form 2b
- VX25 Ri4Power - 06 Coupling section roof area - horizontal connection
- VX25 Ri4Power - 07 Coupling section roof area - vertical connection
- VX25 Ri4Power - 08 Coupling section rear area
- VX25 Ri4Power - 09 Generator section
- VX25 Ri4Power - 10 Fuse-switch disconnector section roof-rear area
- VX25 Ri4Power - 11 Cable chamber roof area
- VX25 Ri4Power - 12 Distribution section roof area
- VX25 Ri4Power - 13 Riser section roof-rear area
- VX25 Ri4Power - 14 Corner section roof-rear area
- VX25 Ri4Power - 16 Distribution section RiLine roof area
- VX25 Ri4Power - 18 Riser section roof-base area
- VX25 Ri4Power - 21 ACB section base area horizontal
- VX25 Ri4Power - 22 ACB section 6300A base area
- VX25 Ri4Power - 23 ACB section rear area - upper cable connection
- VX25 Ri4Power - 24 Outgoing section base area
- VX25 Ri4Power - 26 Coupling section base area - horizontal connection
- VX25 Ri4Power - 27 Coupling section base area - vertical connection
- VX25 Ri4Power - 30 Fuse-switch disconnector section base area
- VX25 Ri4Power - 31 Cable chamber base area
- VX25 Ri4Power - 32 Distribution section base area
- VX25 Ri4Power - 33 Riser section base-rear area
- VX25 Ri4Power - 34 Corner section base area
- VX25 Ri4Power - 36 Distribution section RiLine base area
Täältä löydät keskitetysti tarvittavat ohjeet liittyen VX25 Ri4Power 185 mm -järjestelmän suunnitteluun.
- Markkinointiesite VX25 Ri4Power 185 mm -ratkaisusta (englanninkielinen)
- Tekninen tuotekatalogi
- Asennusohjeet
- 185 mm järjestelmän asennuslevy asennusohjeet
- 800 V lisäasennusohjeet
- Yleiset tekniset tiedot Rittalin virtakiskojärjestelmiin
- Yleiset tekniset tiedot Rittalin virtakiskojärjestelmiin 2
Autamme mielellämme hyvien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen konfiguroinnissa. Voimme lisäksi pitää lyhyemmän tai pidemmän koulutuksen ratkaisuistamme.
Virtakiskoratkaisu on tulevaisuuden tapa tehdä sähkökeskuksia
Virtakiskoratkaisut sähkökeskuksessa tuovat lisäarvoa, joka näkyy koko keskuksen käyttöiän aikana.
Virtakiskoratkaisujen etuja:
- Selkeä rakenne
- Pienempi ja kompaktimpi rakenne
- Nopeampi kasata
- Luotettava käyttövarmuus
- Parempi turvallisuus
Oheiseen taulukkoon on koottu virtakiskojärjestelmiin liittyviä ominaisuuksia ja alla olevasta vetovalikosta pääse kunkin järjestelmän materiaaleihin käsiksi.
RiLineX on oiva valinta virranjakeluun. Virtakiskoalustojen etuja virranjakelussa ovat muun muassa:
- Helppo suunnitella ja selkeä rakenne
- Pienempi ja kompaktimpi ratkaisu – vaatii vähemmän tilaa
- Nopeampi kasata
- Luotettava käyttövarmuus
- Parempi turvallisuus
Alta pääset lataamaan materiaalejamme:
RiLine60 on hyvä valinta virranjakeluun. Virtakiskoalustojen etuja virranjakelussa ovat muun muassa:
- Helppo suunnitella ja selkeä rakenne
- Pienempi ja kompaktimpi ratkaisu – vaatii vähemmän tilaa
- Nopeampi kasata
- Luotettava käyttövarmuus
Parempi turvallisuus
Alta pääset lataamaan materiaalejamme:
- Lyhyt RiLine60 -suunnitteluesite IEC-ratkaisuihin
- Tilaa laaja RiLine60-suunnittelijaopas täältä IEC-ratkaisuihin
- RiLine60 -markkinointiesite DC-ratkaisuihin
- Yleiset tekniset tiedot Rittalin virtakiskojärjestelmiin
- Yleiset tekniset tiedot Rittalin virtakiskojärjestelmiin 2
- RiLine60-järjestelmän oikosulkukestoisuudet
- NH-varokekuormanerottimien sulakkeiden vaihto-ohje
Mini-PLS on oiva valinta virranjakeluun pienillä virroilla (≤250A). Virtakiskoalustojen etuja virranjakelussa ovat muun muassa:
- Helppo suunnitella ja selkeä rakenne
- Pienempi ja kompaktimpi ratkaisu – vaatii vähemmän tilaa
- Nopeampi kasata
- Luotettava käyttövarmuus
- Parempi turvallisuus
Alta pääset lataamaan materiaalejamme:
RiLine Compact on oiva valinta virranjakeluun pienillä virroilla (<160A). Virtakiskoalustojen etuja virranjakelussa ovat muun muassa:
- Helppo suunnitella ja selkeä rakenne
- Pienempi ja kompaktimpi ratkaisu – vaatii vähemmän tilaa
- Nopeampi kasata
- Luotettava käyttövarmuus
- Parempi turvallisuus
Alta pääset lataamaan materiaalejamme:
Muita virranjakelutuotteita
Meillä on saatavilla myös lamellikupareita sekä toimimme jälleenmyyjänä myös Siemensin Sivacon 8PS -jakelukiskoille. Lamellikuparit ovat yksi vaihtoehto keskuksen sisäisessä johdotuksessa. Jakelukiskot ovat hyvä vaihtoehto kaapeloinnille esimerkiksi korkeissa rakennuksissa, teollisuuskohteissa, parkkihalleissa ja liikekiinteistöissä. Vetovalikkoon on koottuna tärkeimmät materiaalit ko. tuotteista.
Keskusjärjestelmiin tarvitaan usein myös lamellikuparia esim. katkaisijan ja kiskoston välisiin liitoksiin. Täältä löydät lisätietoja meidän lamellikupareista.
Oikosulkukestoisuus riippuu lamellikiskon tuennasta ja tuennan määritykseen löytyy ohjeet alta.
Toimimme jälleenmyyjänä myös Siemensin Sivacon 8PS -jakelukiskoille. Jakelukiskot ovat hyvä vaihtoehto kaapeloinnille esimerkiksi korkeissa rakennuksissa, teollisuuskohteissa, parkkihalleissa ja liikekiinteistöissä.
Alta pääset lataamaan materiaalejamme: