Ratkaisumme nopeuttavat prosessejasi ja lisäävät tuottavuuttasi

Kotisivu

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2026!

Ahkeroimme joulukuussa ja joulun välipäivinä normaalisti paitsi perjantaina 2.1.2026 koko toimistomme, verstaamme ja varastomme on kiinni. Tämän vuoden joululahjavarat lahjoitimme SOS-Lapsikylälle.

Kultaa kestävästä kehityksestä

EcoVadis-luokitus: Rittal kuuluu maailmanlaajuisesti viiden prosentin parhaimmistoon

Huippuluokan tehdas

Rittalin Haigerin tehdas on valittu "Vuoden 2025 tehtaaksi"

SÄHKÖNJAKELUN TULEVAISUUS

RiLineX – Alusta virranjakoon

Tutustu Rittalin uuteen kiskojärjestelmäalustaan

Enemmän tehokkuutta kotelojesi jäähdytykseen

Uudet Blue e+-suodatintuulettimet. Nyt myös IoT-yhteensopivia

Turvallinen ja varma kaikissa ympäristöissä

Etsitkö nopeaa, turvallista ja kestävää ulkokaappiratkaisua?

Konfiguroi tuote helposti RiPanelilla

Konfiguroi ja tilaa. Ei voisi olla helpompaa

Rittal – The System.

Hyödynnä ainutlaatuinen järjestelmäalusta teollisuudelle ja IT: lle.

Uutiset

Rittal & Plugit ja Länsilinjat referenssicase

Suuret autot, suuret haasteet – Suomen henkilö- ja logistiikkaliikenne sähköistyy vauhdilla

Henkilö- ja logistiikkaliikenne sähköistyy Suomessa kovaa vauhtia. Suuret akut, pitkät ajomatkat ja korkea käyttöaste asettavat latausinfralle omat vaatimuksensa. EU-säädäntö edellyttää julkisten latauspisteiden rakentamista 60 km välein pääteille, mikä...

Lefdal Mine Datacenter Norjassa on yksi Rittalin menestyksekkäimmistä esimerkeistä. Vastaavanlainen rakennelma ja tekninen toteutus pysytään toteuttamaan myös Suomessa.

Modulaarisuus tuo datakeskuksiin toimitusvarmuutta ja skaalautuvuutta

”Modulaariset datakeskukset ovat toimitusvarmoja ja läpimenoajat ovat lyhyet. Niiden asentaminen ja käyttöönotto on helppoa”, kertoo Mikko Aho, Head of Business Unit IT Solutions. Tällä hetkellä datakeskusteollisuus kasvaa tekoälyn kiihdyttämänä ja...

EcoVadis-luokitus: Rittal kuuluu maailmanlaajuisesti viiden prosentin parhaimmistoon

Rittal sai kultaa kestävästä kehityksestä

Syyt, jotka johtivat korkeaan sijoitukseen: Ensinnäkin Rittal optimoi kansainvälisen päästöjen hallinnan, mukaan lukien CO₂-tietojen laskennan. Energiatehokkuuden parantamiseksi on toteutettu lukuisia hankkeita, mukaan lukien maalaamon lämpötilan...

Energiamurros

Energiamurros vaatii sähköjärjestelmiltä muokattavuutta

Energiaratkaisujen laajennettavuuteen ja turvallisuuteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Uusiutuvat energiamuodot aiheuttavat energiansaantiin suuria vaihteluja ja samalla energiavarastointi on tullut mukaan merkittävänä uutena elementtinä.

IEC 61439

IEC 61439 -jakokeskusstandardien noudattaminen on yhä vapaaehtoista – pitäisikö sen olla pakollista?

Sähköalan standardisointiorganisaatio IEC on määritellyt sähkökeskusten laatuvaatimukset standardissa IEC 61439, joka kattaa yksityiskohtaisesti erilaiset turvallisuustekijät kuten oikosulkukestävyyden, lämpenemätestit, pintavälit ja IP-luokitukset....

Suomeen avattiin Rittal Application Center 5.6.2025

Uusi testiympäristö asiakkaille. Tule ja tutustu!

Uudessa Rittal Application Centerissä Vantaalla asiakkaat voivat yhdessä Rittalin ja Eplanin kanssa selvittää, miten sähkökeskus ja kytkinlaitteiden rakentamista voidaan nopeuttaa automatisoimalla prosesseja Rittalin ja Eplanin integroiduilla...

Merkittävä sopimus Enico Oy:n kanssa

Rittal ja Enico tiivistävät yhteistyötään laajan energianvarastointiratkaisusopimuksen myötä

Rittal ja Enico ovat allekirjoittaneet 26.3.2025 sopimuksen Battery Energy Storage System (BESS)-ratkaisuista, joka tiivistää yritysten yhteistyötä ja vie sen uudelle tasolle. Sopimuksen myötä Rittal toimittaa Enicolle seuraavien vuosien aikana...

RiLineX Rittalilta

Uusi salamannopea alusta sähkönjakeluun

Komponenttien ja järjestelmäalustan osien nopea toisiinsa liittäminen yksinkertaistaa aiemmin työlästä sähkönjakelujärjestelmien kokoamista koteloihin. Lopputuloksena on jopa 30 prosentin ajansäästö suunnittelussa ja 50 prosentin ajansäästö...

Standardinmukaisuus tuo lisäturvaa

Sähkökeskuksilla on merkittävä vaikutus kiinteistöjen paloturvallisuuteen

Rittalin ohjeistuksen avulla rakennettu sähkökeskus on turvallinen käyttää, huoltaa ja tarvittaessa myös muuttaa tulevaisuudessa vastaamaan uusia käyttötarpeita, kuten lisääntynyttä sähköautonlatausta.

Suodatintuulettimet uudistuvat!

TopTherm- suodatintuulettimien valmistus päättyy huhtikuussa 2025

Nykyinen TopTherm-suodatintuuletinsarja korvataan uusilla Blue e+ -suodatintuulettimilla. Vakiintuneet AC-, DC- ja EMC-versiot säilyvät portfoliossa. Lisäksi uusi EC-versio IoT-ominaisuudella. Uusien suodatintuulettimien asennusaukot ovat identtiset...

Uusi vesikiertoinen jäähdytysratkaisu yksivaiheiseen suoraan nestejäähdytykseen

Rittal esittelee megawattiluokan jäähdytyksen tekoälyn tuotantoon

Onko datakeskusinfrastruktuuri valmiina tekoälyn kasvavalle laskentateholle? Rittal esittelee nyt uuden jäähdytysratkaisun, joka tuottaa yli 1 megawatin jäähdytystehon. Koska laskentatehon kysyntä kasvaa nopeasti, tarvitaan täysin uudenlaista...

Rittal TX Colo

Joustava ja vaatimustenmukainen: uusi räkki colocation-palvelinkeskuksiin

Uuden kaappiratkaisumme avulla palveluntarjoajat voivat varustaa tyhjät tilansa käyttövalmiilla, standardoiduilla ja korkealaatuisilla ratkaisuilla, jolloin myös loppukäyttäjän on helppoa ja turvallista operoida IT-ympäristöään

Astu kotelojen valmistuksen maailmaan 4.0

Rittalin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa esittelemme uusimmat ratkaisut suunnittelusta hankintaan sekä valmistuksesta käyttöön asti.

Lue lisää

Ohjelmistot ja palvelut

Rittalin ja Eplanin ohjelmistoratkaisut sisältävät asiantuntijatuen kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan, valmistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Monipuoliset ja kattavat huoltopalvelumme "Yes we can" -asenteella

Palvelut

Huoltopalvelumme yleiskatsaus

Rittalin Suomen huolto-organisaatio koostuu kuudesta kokeneesta huollon ammattilaisesta. Lisäksi huoltoa avustaa aina tarvittaessa Rittalin ammattitaitoiset tuotepäälliköt. Maailmanlaajuisesti Rittalin huollon ammattilaisia on noin 1000 henkilöä.

Häiriöiden poisto ja korjaus

Ongelmien kartoitus joko paikan päällä tai Rittalin toimitiloissa

Jos vika ilmenee, nopea reagointi on tärkeää. Kiireellisimmissä ja haasteellisimmissa tilanteissa Rittalin huolto tukee sinua paikallisesti ja ympäri maailman 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Kustannus- ja resurssisäästöt

Tehokkuusanalyyseillä kustannus- ja resurssisäästöjä

Rittal tarjoaa enemmän kuin vain tehokkaita tuotteita. Yhdessä avaamme kätketyt potentiaalit ja teemme niistä hyödynnettäviä- Tarkoitus: Vähennät kustannuksia kautta koko arvonluontiketjun ja säästät resursseja. Hyödynnä siis talouslaskuissa tehokkuus-...

Referenssit

Referenssimme