エンクロージャーと温度管理製品で構成されるインテリジェントなモジュール式システムは、それぞれのアウトドアソリューションの構成に多数の選択肢があります。組み付けの互換性と統一された設計により、24時間/48時間以内(ドイツのみ)の納品が可能です。また、あらゆる用途と気候帯に対応し、すべてのニーズに1社でお応えする利便性を備えています。
エンクロージャーの製造において高品質、耐久性、信頼性は不可欠です。特に屋外セグメントにおいてはその真実性が際立ちます。電気機器や部品に対する最大の保護が最優先の目標です。極端な温度、紫外線の影響、攻撃的な大気、強風、ほこりや湿度など、リタールのエンクロージャーは、過酷な環境にも耐えることができます。
あらゆる環境に適したソリューション
豊富なラインナップから選択いただけます。:エンクロージャーは、標準オプションからカスタマイズできます。例えば、特殊パネル、クーリングユニット、換気グリル、ロックシステム、さらにはヒーターなどがあります。あらゆる分野の特定用途に対応できる製品が、ラインナップされています。
安心なアプリケーションの運用をサポートします
- エンクロージャーと温度管理システムのインテリジェントな組み合わせにより、あらゆる分野で迅速な導入が可能です。
- 過酷な環境でも確実に動作する堅牢なエンクロージャー
- エネルギーコストを大幅に削減し、システムの可用性を最大限に高め、耐用年数をさらに延ばします。
アウトドア標準ソリューション - 設置場所と盤内機器があらゆる環境で安全であることを保証する、重要な6 つの理由
温度管理ソリューションを含む包括的な標準モジュール製品のポートフォリオから選び、量産に基づく迅速でシンプルな調達プロセスをご活用ください。それにより、今日も将来も柔軟性を保つことができます。
破壊行為、サイバー攻撃、気候変動に対する持続可能な保護を選択し、トラブルフリーな運用を実現しましょう。堅牢で耐久性のあるエンクロージャーは、安全で持続可能な投資です。
気候帯に関係なく、信頼性の高い運用が要求される過酷な環境であっても、エンクロージャー、温度管理製品、ヒーター、特殊コーティング、ネットワーク モジュールで構成されるモジュール式システムは、-30℃から+60℃までの温度範囲で理想的なアウトドアソリューションを提供します。
製品を長期間使用すると、コストだけでなく貴重な資源も節約します。効率的な Blue e+ (ブルー・イープラス)温度管理ソリューション は、エネルギー消費を削減し、二酸化炭素排出量を平均75%削減します。
スペアパーツは必要に応じて簡単に注文できます。(オンラインの注文機能:ドイツのみ)
短納期で設置も簡単なため、すぐにエンクロージャーをご使用ただけます。モジュール式システムにより、メンテナンスが簡単で拡張性に優れているため、突然のダウンタイムにも効果的です。
信頼のあるサービスネットワークにより、ご安心いただける日々の運用とダウンタイムの軽減、かつサービス対応の効率を最大化します。グローバルなサービスネットワークを通じて、技術者が迅速にサポートします。
あらゆる産業に最適なアウトドアソリューション - 標準製品
お客様の産業やビジネス分野では屋外の設置をしますか?リソースを提供し、効率的な調達や加工を確保しますか?それともお客様自身のインフラ環境内で製品を提供できるようにしますか?
いずれの場合においても、あらゆる天候下でのトラブルフリーな運用が前提条件です。環境や現地の気象条件によっては、非常に厳しい課題となることがあります。ミッションクリティカルな運用を確保し、コストが発生するダウンタイムを防ぐためには、すべての電気機器が十分に保護されることが重要です。
産業
屋外用途はすべて同じではありません。何を重要視しますか?
エンクロージャーはどこで使用されますか?使用される環境や既存のプロテクションによって、堅牢性、温度管理ソリューション、コーティング、ヒーターオプション、ネットワーク機能などが異なります。特に屋外用途で求められるものは多岐にわたります。:
- 広い温度変動には、アクティブとパッシブの異なる温度管理ソリューションが必要とされます。
- 湿度、紫外線放射、および塩害により、最適な腐食および表面保護が必要とされます。
- 破壊行為や不正アクセスからの保護はセキュリティ関連の役割を果たします。
- 都市環境に設置する場合、ノイズの放射を効果的に最小化する必要があります。
最適なエンクロージャーを選択するための設置環境の定義
適切なリタールのソリューションを選択いただくために、保護された密閉空間から、屋外の屋根付き空間、常に変化する気象の影響を受ける一般の公共の場までの4 つの異なる設置環境を定義しました。