-
주변 공기를 활용한 냉각
주변 공기로 냉각시키는 장치는 특히 경제적으로 열 부하를 분산시키는 데 적합. 전제 조건: 상대적으로 깨끗한 주변 공기, 원하는 인클로저 내부 온도보다 낮은 온도.
주변 공기를 활용한 냉각
-
냉각 장치용
냉각 장치를 통해 인클로저 내부 온도는 주위온도와 상관없이 일정한 수준으로 유지될 수 있음. 공기 유도는 개별 요구사항을 충족함. 두 개의 순환 회로가 서로 분리되어 있어 인클로저 안으
로 먼지가 침투하는 것을 방지.
냉각 장치용
-
액체 냉각
효율적인 액체 냉각은 공정 및 기계 냉각에서 또는 공기 대 물 열교환기를 통해 인클로저에서 열 손실 배출 시 높은 냉각 부하가 필요한 곳이면 어디에서나 사용할 수 있음.
액체 냉각
-
IT 냉각
리탈의 공조 컨셉트는 단일 랙의 냉각부터 전체 데이터 센터에 이르기까지 모든 적용 분야를 포괄함. 안전과 효율성에 중점을 둠.
IT 냉각
-
인클로저 난방 장치
히터는 옥외에 설치할 때 특히 응축수 생성을 방지하기 위해 적합한 열 출력을 제공함.
인클로저 난방 장치
-
옥외용 공조
어떤 날씨에서도 유지되는 기능 및 안전성. 리탈 옥외형 공조 솔루션은 옥외 사용에 매우 적합함. 특히 에너지 효율적인 냉각 장치 외에도 예를 들어 워터젯 후드가 있는 팬 필터, 히터 그리고 해당 "옥외" 옵션이 있는 Blue e+ 칠러도 사용할 수 있음.
옥외용 공조
-
공조 액세서리
최적으로 조정된 구성요소로 공조 구성품이 원하는 요구사항에 완벽하게 조화를 이룸. 모니터링, 제어 및 개별 공기 유도를 통해 공조 구성품의 효율성과 안전성을 더욱 향상시킬 수 있음.
공조 액세서리