표면 플러스

확장된 Rittal 테스트 절차

확장된 테스트 절차-표면 보호 플러스-를 통해 시스템 레벨의 재질이 테스트됩니다. 즉 개별 부품 뿐만이 아닌 전체 제품이 모든 사용 범위에서 테스트됩니다.

  • 구조의 영향도 테스트에 포함됩니다.
  • 실제 테스트 매체를 이용하여 테스트
  • 최적의 재질 선택 및 조합
  • 부식 방지 테스트 절차(구성품 및 구조 관련)

저합금강의 부식율과 같은 제한적 주변 조건에서의 부식 종속성:

  평균 부식율(µm/년)
  북해 지중해 페르시아만
대기 50-70    
물이 튀는 부위 140 140 190
교차로 침수되는 부위 80 50 50
수위가 낮은 부위 210 160 130
지속적으로 침수되는 부위 30 40 40
해저 20    
  • 부식 방지 테스트 절차

    • 일반 규정에 준함(예: EN, IEC, ASTM)

    장점: 동일 척도, 비교 가능

    단점: 구성품에 대해서만 테스트(예: 판금만 테스트)

  • 확장된 테스트 절차(Rittal)

    • 시스템 레벨에서 테스트(개별 부품이 아닌 전체 부품)
    • 구조의 영향도 함께 테스트됨(모서리, 틈새 등)
    • 실제 테스트 매체를 이용하여 테스트

    장점: 실제 사용과 관련하여 테스트, 모든 사용 범위에서 최적의 재질 선택 및 조합(코팅 금속, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 아연)

  • 구조적 부식 방지

    • 틈새 형성 방지 및 밀폐
    • 적합한 재질 조합
    • 유기 코팅 가능