RiNano

혁신적 표면 보호

  • 자연에게 배웁니다(연꽃 효과)

    아시아에서 연꽃은 순수함의 종교적 상징입니다. 물이 흘러 내리고 먼지가 붙지 않기 때문입니다. "책임"은 나노 입자에게 있습니다. 작은 돌기가 물을 흐르게 합니다. 나노 기술에서는 이를 이용하여 자가 세척 세라믹을 개발하였습니다. 나노 입자로 코팅되어 있는 재질에는 특별한 성질이 있습니다: 긁힘 방지 안경을 제작하기 위해 표면에 나노 입자가 사용됩니다. 이러한 유리는 스틸울로 닦아도 긁히지 않습니다. 이때 작은 입자는 빛이 휘거나 끊기지 않고 통과할 수 있을 정도로 작아야 합니다.

  • 작용 방식

    나노씰은 표면과 고정 결합하는 요소 및 원하는 효과를 낼 수 있는 다른 요소가 있는 나노 입자로 구성됩니다. 이 입자는 도포 시 지능적으로 자가 정렬됩니다. 결합된 요소는 표면으로 이동하며 접착 방지 요소는 공기 측으로 이동합니다. 이 "자가 조직" 시 매유 얇은 유리와 같은 층이 형성됩니다. 이 층은 표면과 동질적으로 결합하여 매우 높은 내구성을 갖게 됩니다. 이는 또한 극한 기후 조건에서도 표면을 보호합니다. 이 나노 코팅 방식은 Rittal의 인클로저 냉각 장치(콘덴서 표면)에도 사용됩니다.

  • 나노 기술 - 상상한 것을 만듭니다.

    인클로저 온도 제어장치에는 나노 기술이 기본적으로 사용됩니다. TopTherm 냉각 장치의 콘덴서도 나노 코팅됩니다. 나노 코팅은 콘덴서에 오염 방지층을 만드는 세라믹 나노 입자로 구성됩니다. 이는 구멍을 지속적으로 밀폐합니다. 이를 통해 이물질이 접착되지 않고 표면 특성이 유지됩니다. "지저분한" 환경에서도 정비 주기가 확실히 연장됩니다. 나노 기술을 이용한 혁신적 사전 처리는 진정한 장점이 무엇인지 보여줍니다.

  • 프라이머 코팅의 나노 기술

    세계 선두 인클로저 제조사인 Rittal은 프라이머 코팅 기술로 매우 미세한 부분에서도 최적의 성능을 보장할 수 있게 되었습니다: 나노 기술 나노 기술을 이용한 혁신적 사전 처리는 진정한 장점이 무엇인지 보여줍니다:

    고품질

    • 나노 입자가 포함되어 있는 고밀도의 폐쇄형 무기질 층을 통한 부식 방지 효과 상승
    • 확대된 표면을 통한 코팅 최고 접착력

    친환경성

    • 인산염, 솔벤트, 유해 중금속 없음
    • 도포 시 열처리가 불필요하여 적은 에너지 소비

    긴 수명

    • 장기간의 뛰어난 장치 보호 효과
    • 정비 비용 감소

    Rittal의 제품 표면은 인산화철 처리가 아닌 나노 세라믹 코팅됩니다.

    이 사전 처리는 표면 기술의 혁신으로 금속, 아연, 알루미늄 표면에 사용하기 완벽한 방법입니다. 이를 통해 특히 균일하게 코팅되고 코팅된 표면의 부식 방지 효과가 뚜렷이 상승합니다.