ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Ladeinfrastruktur, energieffektivitet og sektorkobling

Velg riktig vei i energiomstilling med sterke partnere

Energiforbruk

Løsninger for ladeinfrastruktur

Energiomstillingen stopper ikke med distribusjon og lagring av elektrisitet. Energiforbruk spiller også en avgjørende rolle og innebærer flere ulike hensyn. Det handler blant annet om effektiv energistyring, som gjør det mulig for virksomheter – spesielt innen produksjonsindustrien – å redusere strømforbruket. Sektorkobling, med andre ord det å knytte sammen elektrisitets-, varme-, bygg-, transport- og andre industrisektorer, er en annen viktig del av energiomstillingen.
 
Når det gjelder økt e-mobilitet, er det avgjørende å gjøre elektrisitet tilgjengelig på mange desentraliserte steder: i ladeparker, hjemme, på arbeidsplassen eller under handling. Kort sagt er det behov for ladeinfrastruktur overalt der bilen er parkert.

Innovative konsepter innen FLG-gruppen

Integrerte maskinvare- og programvareløsninger øker tempoet i energiomstillingen. Rittal tar tak i disse nye utfordringene sammen med sitt søsterselskap Eplan for å digitalisere og automatisere prosesser. På denne måten kan selv komplekse systemer og oppgaver visualiseres tydeligere og gjøres fremtidsklare raskere.

De mest effektive resultatene oppnås gjennom beste praksis-eksempler basert på mange gjennomførte kundeprosjekter. For eksempel finnes det forhåndsdesignede løsninger for planlegging og etablering av ladeparker. Disse kan elektroplanleggere få enkelt tilgang til via Eplan. Det forhåndskonfigurerte prosjektet inneholder alle detaljer, inkludert standardisert industrielt utstyr, og krever kun minimale tilpasninger – en betydelig tidsbesparelse.

Dine fordeler:

  • Planlegging og implementering på rekordtid – best praksis-løsninger er tilgjengelig, i stedet for å designe nye systemer fra bunnen av
  • Førsteklasses kvalitet – feilfri prosjektplanlegging med utprøvde løsninger
  • Perfekt samspill og koordinering – maskinvare og programvare er optimalt tilpasset hverandre
  • Globale applikasjoner gjennom samsvar med internasjonale standarder og verdensomspennende service
  • Fremtidsrettede samarbeidspartnere med nye og innovative løsninger for energiomstilling – for konkurranseevnen til bedriften din

Typiske løsninger for ladeinfrastruktur:

Applikasjonseksempel

AC-ladeløsning - kan utvides individuelt

Forhåndskonfigurert løsning som egner seg for individuell utvidelse for å lette planleggingen av større, kommersielle ladesentre, f.eks. for industri- og næringskunder.

Utendørs

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Kapslinger

Gulvskap og rekkeskap

Rekkeskapsystemene VX25 og TS 8 samt systemskapene SE har et perfekt gjennomtenkt rammeprofil. Den innvendige utbyggingen kan gjøres på 2 montasjenivåer, som gir optimal plassutnyttelse i apparatskapet. Skapsystemet VX25 kjennetegnes...

Kapslinger

Veggskap

Skap- og kapslingsløsninger i kompakt konstruksjon i variantene: kompaktapparatskap AX, plast-apparatskap AX og systemskap SE. Ekstremt allsidig, for styringsanvendelser med mellomstort plassbehov. Oppfyller høyeste krav til...

Kapslinger

Utendørs

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....

Strømfordeling

Samleskinnesystem

RiLine samleskinnesystemer for individuelle koblings- og styreanlegg. Komplette løsninger for AC- eller DC-anvendelser.

Success Stories.

Tritium

E-mobilitet for alle

Den internasjonale tilgjengeligheten av og kvaliteten på Rittals produkter var utslagsgivende for å få oppdraget. Rittals løsning brukes blant annet til å beskytte de sensible elektriske komponentene i ladestasjonene mot ytre påvirkning.

SBRS GmbH

Beskyttet i solskinn og regn

I Freiburg i Tyskland kjører klimavennlige elbusser. En raffinert ladeinfrastruktur fra SBRS GmbH med komponenter fra Rittal sørger for optimal lading av bussene, og beskytter både mot vær og vind, og ikke minst beskytter mot kontakt med mennesker.

Gemamex

Sofia – elektriske busser lades raskt takket være VX25

Tretti elektriske busser er i drift i den bulgarske hovedstaden Sofia. Ladeinfrastrukturen består av Rittal VX25 skap, spesialmontert i en tre-delt kombinasjon for Geamex, produsenten av hurtigladestasjoner.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Ladet opp på 60 minutter

Ladeinfrastruktur er en av de største snublesteinene når vi går over til elektrisk mobilitet. For eksempel hvis bybussruter endres til e-mobilitet, vil de også trenge kraftige ladestasjoner. Kölns offentlige transportmyndighet (Kölner...