Skalerbar, energieffektiv og høy tilgjengelighet

Colocation datasentre

Med vår omfattende spesialkompetanse innen design, utvikling og bygging av kundespesifikke datasenterløsninger er vi i stand til å tilby de mest energieffektive infrastrukturene for Colocation. Enkel å designe og konfigurere, skalerbar og tilpasningsdyktig takket være vårt fleksible og modulbaserte produktutvalg.

Vi forstår kravene til moderne colocation-datasentre

Colocation-infrastruktur for sikre, energieffektive og skalerbare datasentre

Økende bruk av kunstig intelligens (KI), 5G, skyplattformer og IoT stiller nye krav til datasenterinfrastruktur. Colocation-leverandører må balansere høy tilgjengelighet, energieffektiv drift og rask skalering uten at driftskostnadene øker unødvendig.
 
Rittal leverer standardiserte løsninger for rack, kjøling, strømfordeling, overvåking og fysisk sikkerhet som gjør det enklere å bygge, drifte og utvide moderne colocation-datasentre.
 
 

Dine fordeler

  • Redusert energiforbruk
  • Raskere installasjon og utrulling
  • Modulær skalering ved økende kapasitetsbehov
  • Høy oppetid og driftssikkerhet
  • Infrastruktur tilpasset AI- og HPC-belastninger
  • Én leverandør gjennom hele verdikjeden

Komplett infrastruktur fra én leverandør

One-Stop-Shop for colocation-datasentre


Rittal kombinerer flere tiårs erfaring innen racksystemer, kraftdistribusjon, kjøling og datasenterdesign i én integrert plattform.

Den høye graden av standardisering gjør at nye installasjoner, oppgraderinger og utvidelser kan gjennomføres raskere enn ved tradisjonelle spesialløsninger.

 

Våre løsninger bidrar til:

  • Lavere totale driftskostnader 
  • Effektive installasjonsprosesser 
  • Forenklet vedlikehold 
  • Bedre  kapasitetsutnyttelse 
  • Oppnåelse av ESG- og bærekraftsmål

White Space Løsning

Optimal plassutnyttelse i datasenteret

Med våre White Space løsninger kan du skape en svært fleksibel og effektiv infrastruktur. Den modulære designen – med rack, kjøling, strømforsyning og overvåking – gir optimal plassutnyttelse og raske, standardiserte installasjoner. Dette maksimerer skalerbarheten og påliteligheten til systemene dine.

Kald- og varmgangsinndeling bidrar til bedre temperaturkontroll, høyere kjøleeffektivitet og redusert energiforbruk. Integrerte sensorer sørger for kontinuerlig overvåking av kritiske miljødata.

Rack for colocation

TX Colo-rack utviklet for moderne datasentre

TX Colo er utviklet i samarbeid med ledende colocation-operatører og er spesialtilpasset dagens krav til sikkerhet, fleksibilitet og skalerbarhet.
 
Fordeler:
  • Høy racktetthet
  • Modulær utvidelse
  • Tilpasset flerleiermiljøer
  • Fremtidssikker design for økende datakapasitet

IT-kjøling

Kjøleløsninger for høy tetthet og AI-belastninger

En Liquid Cooling Package (LCP) fra Rittal er en kraftig kjøleløsning som kan integreres fleksibelt i serverracks. Våre LCP-løsninger er tilgjengelige med kjølekapasitet fra 10 til 60 kW og er ideelle for utvidelse av eksisterende IT-infrastrukturer.

Løsningen fjerner varme direkte ved kilden og bidrar til:
  • Lavere energiforbruk
  • Høyere racktetthet
  • Lengre levetid på IT-utstyr
  • Forbedret driftssikkerhet

Strømfordeling for datasentre

Intelligent PDU-teknologi

Rittals PDU-løsninger gir detaljert overvåking av energiforbruk og effektiv distribusjon av strøm i serverrack. Med omfattende energimåling og overvåkingsfunksjoner gir det en presis overvåking av strømforbruket. Med sømløs integrering i eksisterende IT-infrastrukturer og utvidelsesmuligheter med moduler som overspenningsvern og slotdeksler, er våre PDU-løsninger fleksible og fremtidsrettede for økende strømbehov.
 
Funksjoner inkluderer:
  • Energiovervåking i sanntid
  • Integrert overspenningsbeskyttelse
  • Enkel integrasjon i eksisterende miljøer
  • Skalerbar kapasitet ved økt effektbehov

IT-overvåking

Full kontroll over kritisk infrastruktur

CMC III muliggjør overvåking og styring av datasenterets kritiske komponenter via ett sentralt grensesnitt. Med PoE-støtte og redundante strømforsyninger sikrer den maksimal pålitelighet og fleksibilitet. Den konfigureres via et nettleserbasert grensesnitt, noe som gir enkel integrering og omfattende overvåking av kritiske IT-miljøer.
 
Løsningen overvåker blant annet:
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Tilgangskontroll
  • Strømforsyning
  • Alarmhåndtering

Modulære datasenterløsninger

Rask utvidelse av IT-kapasitet

Rittals containerbaserte datasenterløsninger og sikkerhetsrom gjør det mulig å etablere ny kapasitet raskt.
 
Løsningene inkluderer:
  • Integrert kjøling
  • Strømforsyning
  • Adgangskontroll
  • Brannbeskyttelse
  • Fysisk sikkerhet
Dette gir kortere implementeringstid og reduserer prosjektkompleksiteten.

Enkel konfigurasjon av datasenter

RiMatrix Data Center Configurator

Planlegg datasenteret ditt

Design ditt eget tilpassede datasenter – raskt, enkelt, og skreddersydd til dine behov! Lag din egen tilpassede løsning på bare noen få minutter. Prøv det nå og kom i gang!

Enkelt – Intuitiv i bruk, selv uten spesialkunnskaper.

Plausible – Tekniske forsvarlige konfigurasjoner.

Rask – Alle data er tilgjengelige på kort tid.

Together with Rittal, we were successful in setting up, in the record time of just seven months, a completely new hyperscale computing centre.

Jessica Song
Vice President, Director of Planning and Design Academy at Chindata

Brukereksempler

Bransjekompetanse kombinert med topp kvalitet

Din suksess, vår ekspertise: nytenkning rundt Colocationsløsninger

Ny teknologi og nye trender endrer bransjen. De viktigste drivkreftene er digitalisering, kunstig intelligens og klimabeskyttelse. Og vi vet hvilke spesielle utfordringer dette medfører for deg – Vi kan støtte deg med vår bransjespesifikke ekspertise innen lovgivning, forskrifter og bransjestandarder.

Takket være høy fleksibilitet og den modulære standardiseringen til “Rittal – The System.”, kan vi tilby skreddersydde løsninger for Colocation datasenter over hele verden.

Fremtidssikker

Modulært system for maksimal fleksibilitet

Colocation datasentre må kunne reagere raskt på endringer i markedet, for eksempel når det gjelder servertetthet, kjøling eller sikkerhetskrav. Med vårt modulbaserte produktutvalg kan vi enkelt legge til rette for modifikasjoner og oppgraderinger som kan installeres og ferdigstilles raskt og effektivt. Siden produktene våre er produsert i henhold til internasjonale standarder, kan de brukes over hele verden, samtidig som de overholder en rekke lovpålagte direktiver og standarder. Dette gir deg både større fleksibilitet og fremtidssikring.

Dine fordeler

Colocation i endring

Energieffektive IT-infrastrukturer

Energieffektiviseringsloven (EnEfG) stiller Colocation datasentre overfor nye utfordringer: Økende driftskostnader og lovpålagte krav gjør det avgjørende for mange datasenteroperatører å øke energieffektiviteten. Samtidig må mange selskaper, inkludert børsnoterte små og mellomstore bedrifter i EU, levere ESG-rapporter som dokumenterer bærekraftig forretningspraksis fra 2026.

Vi hjelper Colocationsoperatører med å håndtere disse kravene. Med nyskapende teknologi og dyptgående ekspertise tilbyr vi effektive kjøle- og energisystemer som optimaliserer IT-infrastrukturen og oppfyller ESG-kriteriene - for maksimal effektivitet og bærekraft.

Bærekraft med et system

Holdbare IT-infrastrukturer takket være produktkvalitet av høyeste nivå

Bærekraft omfatter langt mer enn bare energiforbruk og reduksjon av CO₂ - det inkluderer også ansvarlig bruk av ressurser som vann til kjøling av datasentre og profesjonell resirkulering av IT-komponenter. Vi underbygger disse ambisjonene med modulbaserte og vedlikeholdsvennlige infrastrukturer for IT som forlenger levetiden til eksisterende utstyr, og reduserer behovet for nytt utstyr. Dette gjør det mulig for Colocationsoperatører å jobbe mer bærekraftig og kostnadseffektivt uten å gå på kompromiss med kvalitet og ytelse.

Effektive prosesser

Enkel installasjon takket være standardisering

Colocationsoperatører drar stor nytte av standardiserte IT-infrastrukturer, siden dette gjør installasjon, vedlikehold og oppdatering av systemene mer effektivt og enklere. Standardisering garanterer ikke bare raskere utrulling av installasjoner og raskere driftstid, men sikrer også konsekvent ytelse og pålitelighet.

Høytytende datasenter

Innovative kjøleløsninger

Den raske utviklingen av kunstig intelligens (KI) skaper nye utfordringer for datasentrene. KI-applikasjoner krever høy databehandlingstetthet (høy tetthet), noe som genererer enorme varmebelastninger. Denne trenden krever mer effektive kjølesystemer for å sikre maksimal ytelse på systemet, og for å forleng levetiden til IT-utstyret ditt.

Det er en kompleks oppgave for Colocationsleverandørene å integrere ulike typer utstyr med spesifikke temperaturkrav. Med avanserte kjøleløsninger og innovative teknologier som CFD-analyser (Computational Fluid Dynamics) kan vi hjelpe Colocationsoperatører med å garantere perfekt temperaturkontroll og maksimere energieffektiviteten i alle livssyklusfaser.

Pålitelighet og fleksibilitet

Pålitelighetsløsninger som er perfekte for alle bruksområder

I hjertet av den digitale revolusjonen finner du datasentre av kritisk betydning, og enhver forstyrrelse av oppetiden er uaktuell. Svært pålitelige systemer og redundante strømforsyninger er avgjørende for Colocation for å holde forretningskritiske prosesser i gang kontinuerlig.

Våre skalerbare og modulære løsninger gir det ideelle grunnlaget for sømløs utvidelse og oppgradering av IT-infrastrukturer og rask integrering av nytt utstyr. Rittals dokumenterte pålitelighet og kvalitet gjør det mulig for Colocationsoperatører å håndtere voksende datamengder og økende databehandlingsbehov på en sikker og effektiv måte.

Referanser

Chindata

Datasenter innen syv måneder

En av Kinas største leverandører av colocation- og nettskyløsninger, Chindata Co. Ltd., stod overfor utfordringen å skulle implementere et nytt datasenter på kort tid, å valgte Rittal som partner for konseptutvikling og realisering.

Centre for Research, Development and Advanced Studies

Effektiv rackkjøling for høyytelses databehandling

Da CRS4 oppgraderte sitt datasenter for HPC-miljøer, valgte de Rittal VX IT-rack og LCP CW for å sikre høy kjølekapasitet og stabil drift.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om Colocation datasentre? Ta kontakt med oss.
Vi svarer gjerne på spørsmålene du måtte ha om systemløsningen vår.