Cloud Computing

Nettskyen er digitaliseringens motor

I nettskyen finner bedriften muligheten til å bruke IT-ressurser utenfor sin egen infrastruktur, ved å benytte seg av tjenestene til en IT-leverandør via internett ("public cloud"). Slik kan de takle kapasitetsutfordringer eller bruke programvare, datalagring eller plattformer uten å belaste ens egen IT-avdeling med administrasjon og vedlikehold. Avhengig av kravene til tilgjengelighet, datasikkerhet og forbindelsen til egne systemer kan man velge en "public cloud", "hybrid cloud" eller "privat cloud"-arkitektur for ens eget foretak.

Fundamentet er en IT-infrastruktur med høy tilgjengelighet som sikrer nettverksintegrasjon av tjenester og overføringen av data.

Mestre digitalisering ved hjelp av standardisering

Benytt sjansen til å styrke digitaliseringen av foretaket med fleksible infrastruktur- og nettskyløsninger fra Rittal og våre søsterselskaper.

Vårt løfte til kundene:

  • Med alt i ett-løsningen ONCITE som er basert på et skalerbart Edge Cloud datasenter med høy tilgjengelighet fra Rittal og German Edge Cloud, og utstyrt med industrielle programfunksjoner som Industrial Analytics, Virtual Factory og Track & Trace
  • Sammen med våre partnere tilbyr vi infrastruktur- og nettskyløsninger i form av en "IT as a Service" modell
  • Sammen med vårt søsterselskap German Edge Cloud og andre partner tilbyr vi "Rittal Ecosystem IT", som omfatter alle ytelser datasentre trenger i hele sin levetid – fra én leverandør
  • Den åpne systemplattformen RiMatrix NG dekker all OT-infrastruktur, og er maksimalt fleksibel i alle dimensjoner.
  • Med OCP -racken (Open Compute Project) kan investerings- og driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastning reduseres
  • Optimal plassutnyttelse takket være 21"-standarden med en bredde på 600 mm
  • OCP er den grunnleggende teknologien for en av de største operatørene av hyperscale-datasentre

Industri 4.0

Høyere effektivitet og nye forretningsmodeller med intelligente fabrikker

Takket være nettverkintegrasjon og digitalisering av produksjonen kan bedriftene oppfylle kundenes stadig større behov for individualisering, kvalitet og rask levering av produkter.

Edge Computing

Rustet for den digital omveltningen med edge computing

Edge computing legger grunnlaget for sanntidsapplikasjoner og industri 4.0. Mange bransjer og bedrifter drar allerede i dag nytte av denne kraftige teknologien fra Rittal.