Hva er et apparatskap? Oppbygning, funksjon og hvordan velge riktig løsning

juli 03 2026

Artikkelen er skrevet av Tomas Nordström, Product Manager Enclosures, RAS & Value Chain

Apparatskap er en viktig del av moderne industri og teknologi. De utgjør grunnlaget for styrings-, fordelings- og automasjonsløsninger, og bidrar til sikker og pålitelig drift av maskiner og anlegg. I denne guiden forklarer vi hva et apparatskap er, hvordan det er bygget opp, hvilke funksjoner det har, og hvordan du velger riktig løsning for ditt bruksområde.

Kort forklart: Hva er et apparatskap?

Et apparatskap er en beskyttende kapsling for elektriske og elektroniske komponenter som brukes til styring, automasjon, kraftfordeling og kommunikasjon. Apparatskap beskytter utstyret mot støv, fuktighet, varme og mekaniske belastninger, samtidig som de sikrer stabil og effektiv drift.

I motsetning til enkle fordelerskap eller elektriske skap er moderne kapslingssystemer utviklet for å håndtere krevende miljøer og kan utstyres med løsninger for klimakontroll, overvåking og adgangssikring.

Hvilken funksjon har et apparatskap?

Den viktigste funksjonen til et apparatskap er å beskytte sensitiv elektronikk mot ytre påvirkninger som støv, fuktighet, korrosjon, temperaturvariasjoner og mekaniske belastninger. I krevende miljøer kan apparatskap også utstyres med spesielle forsterkninger og vibrasjonsdempende løsninger som gjør dem motstandsdyktige mot rystelser og vibrasjoner. Dette er særlig viktig innen maritim sektor, prosessindustri og annen tung industri.

I tillegg fungerer apparatskapet som et sentralt knutepunkt for styring, overvåking og energifordeling. Ved å samle og organisere elektriske komponenter på en strukturert måte legger apparatskapet til rette for effektiv automatisering, bedre prosesskontroll og mer stabil drift.

En gjennomtenkt oppbygning bidrar også til å redusere risikoen for kortslutninger, strømbrudd, overoppheting og feilkoblinger. Resultatet er økt driftssikkerhet, høyere tilgjengelighet og mer pålitelig drift av både maskiner, anlegg og produksjonsprosesser.

Typiske bruksområder for apparatskap

 

Bransje/områdeApplikasjonerHovedfunksjon
Industri og automasjonProduksjonslinjer, roboter, prosessanleggSikre stabil drift og automatisering
Energi og kraftinfrastrukturTransformatorstasjoner, solcelleanlegg, vindkraftinstallasjoner, batteri- og energilagringssystemerBeskytte og distribuere elektrisk kraft
ByggautomasjonVentilasjon, varme, kjøling, belysning, brann- og sikkerhetssystemerEffektiv styring av bygningstekniske systemer
Infrastruktur og samferdselJernbane, tunneler, trafikkstyringssystemer, vann og avløpHøy driftssikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner
Telekom og datasentreNettverk, fiber, kommunikasjon, edge- og datasenterløsningerBeskytte kritisk IT- og kommunikasjonsutstyr

Hvordan er et apparatskap bygget opp?

Et moderne apparatskap er langt mer enn en beskyttende kapsling. Det er en komplett plattform for montering, beskyttelse og organisering av elektriske og elektroniske komponenter. Oppbygningen er utformet for å sikre sikker drift, enkel installasjon og effektivt vedlikehold gjennom hele anleggets levetid.

Selv om utformingen varierer mellom ulike applikasjoner, består de fleste apparatskap av de samme grunnleggende elementene.

Kapsling og materialvalg

Miljøet har stor betydning for hvilke krav som stilles til apparatskapet. For installasjoner i rene og tørre industrilokaler kan en standard stålkapsling være tilstrekkelig, mens krevende omgivelser ofte krever mer robuste løsninger. Valg av materiale avhenger av bruksområde og miljøforhold, og har stor betydning for både levetid og ytelse. De vanligste alternativene for apparatskap er:

  • Pulverlakkert stål er standardvalget i industrien og gir en robust og kostnadseffektiv løsning.
  • Rustfritt stål benyttes ofte innen næringsmiddelindustri, farmasi og maritime miljøer hvor det stilles høye krav til hygiene og korrosjonsbestandighet. 
  • Plastkapslinger er et godt alternativ i korrosive miljøer eller der lav vekt er viktig.

I næringsmiddelindustrien, offshoresektoren og andre korrosive miljøer er apparatskap i rustfritt stål ofte det foretrukne valget på grunn av høy korrosjonsbestandighet og enkel rengjøring.

For norske installasjoner som utsettes for fuktighet, temperatursvingninger og saltpåvirkning langs kysten, er materialvalg en viktig del av prosjekteringen.


Innredning og kabelføring

Innvendig er apparatskapet utstyrt med montasjeplater, skinnesystemer og kabelhåndtering som gjør det mulig å montere komponenter på en oversiktlig og effektiv måte. En strukturert kabelføring sørger for ryddige og pålitelige forbindelser mellom komponentene. Dette gjør både feilsøking, vedlikehold og fremtidige utvidelser enklere, samtidig som risikoen for feil og driftsavbrudd reduseres.

Avhengig av applikasjonen kan apparatskapet inneholde automatiserings- og styringskomponenter, strømfordelingssystemer, energimålingsutstyr, overspenningsvern og kommunikasjonsløsninger. Mange installasjoner inkluderer også overvåkings- og sikkerhetssystemer for å sikre stabil og effektiv drift. For å lette inspeksjon og service kan skapet også utstyres med innvendig belysning.

Når apparatskapet er riktig dimensjonert og konfigurert, blir neste utfordring å sikre stabile driftsforhold for komponentene. Her spiller klimakontroll en viktig rolle.



Klimakontroll og kjøling

Elektriske komponenter genererer varme under drift, og både høye temperaturer og fuktighet kan påvirke ytelse og levetid negativt. For å sikre stabile driftsforhold kan apparatskap utstyres med ulike løsninger for klimakontroll, slik som filtervifter, luft/luft-varmevekslere, luft/vann-varmevekslere, kjøleaggregater eller varmeelementer for kondensbeskyttelse. Valg av løsning avhenger av varmeutvikling, miljøforhold og krav til driftssikkerhet.

Riktig dimensjonert klimakontroll bidrar til høyere driftssikkerhet, redusert vedlikeholdsbehov og lengre levetid for de elektriske komponentene.


Sikkerhetsstandard og beskyttelsesgrad

Beskyttelsesgraden avgjør hvor godt apparatskapet tåler påvirkning fra omgivelsene. For mange industrielle installasjoner er IP55 eller IP66 vanlige krav. En riktig kapslingsgrad beskytter komponentene mot fukt og støv, og kan være avgjørende for å unngå driftsstans i krevende industrimiljøer.

Moderne apparatskap er utviklet for å oppfylle internasjonale krav til sikkerhet, kvalitet og driftssikkerhet. Standarder som IEC er sentrale i Europa, mens UL- og CSA-godkjenninger ofte er nødvendige for anlegg og utstyr som skal eksporteres til Nord-Amerika.

Viktige klassifiseringer inkluderer:

  • IP-klassifisering –  beskyttelse mot støv og vann og andre ytre påvirkninger
  • IK-klassifisering –  motstandsdyktigheten mot mekaniske støt og slag
  • IEC-standarder – sikrer samsvar med internasjonale krav
  • UL & CSA – Krav for Nord-Amerika
  • Bransjespesifikke krav – innen energi, infrastruktur og prosessindustri 

Sammen gir disse klassifiseringene en god indikasjon på hvor robust løsningen er under ulike driftsforhold.

Mange apparatskap kan også utstyres med låsesystemer, adgangskontroll og overvåkningsløsninger for å beskytte kritiske komponenter mot uautorisert tilgang.


Modulær oppbygning gir fleksibilitet

Et kjennetegn ved moderne apparatskapsystemer er den modulære oppbygningen. Dette gjør det mulig å tilpasse skapet til ulike applikasjoner samtidig som en høy grad av standardisering opprettholdes.

For tavlebyggere og systemintegratorer gir dette betydelige fordeler gjennom hele prosjektets livssyklus. Standardiserte og modulære løsninger bidrar til raskere prosjektering, enklere montering og kortere leveringstider. Samtidig forenkles service og vedlikehold fordi komponenter og løsninger følger kjente prinsipper og kan tilpasses uten omfattende ombygginger.

Den modulære oppbygningen gjør det også enklere å gjennomføre fremtidige utvidelser og standardisere løsninger på tvers av prosjekter og anlegg. Resultatet er redusert kompleksitet, mer effektive arbeidsprosesser og lavere totale livssykluskostnader.

Hvordan velge riktig apparatskap?

Valg av apparatskap handler om mer enn å finne en kapsling med riktig størrelse. For å sikre høy driftssikkerhet, lang levetid og effektiv installasjon må løsningen tilpasses både miljøforhold, tekniske krav og fremtidige behov.

Ved å vurdere faktorer som materialvalg, beskyttelsesgrad, klimakontroll og utvidelsesmuligheter tidlig i prosessen, kan du redusere risikoen for driftsproblemer og unngå kostbare ombygginger senere.

Kartlegg applikasjonen og driftsmiljøet

Det første steget er å definere hvor og hvordan apparatskapet skal brukes. Kravene varierer betydelig mellom eksempelvis en produksjonslinje, en transformatorstasjon, et renseanlegg eller et datasenter.

Før valg av løsning bør du blant annet vurdere:

  • Installasjonssted (innendørs eller utendørs)
  • Temperatur- og fuktighetsforhold
  • Belastninger fra støv, kjemikalier eller korrosive miljøer
  • Risiko for vibrasjoner og mekaniske påvirkninger
  • Krav til tilgjengelighet og service

Jo bedre disse forholdene kartlegges på forhånd, desto enklere blir det å velge riktig løsning.


Dimensjoner skapet for dagens og morgendagens behov

En vanlig feil er å dimensjonere apparatskapet kun for dagens behov. Mange anlegg bygges ut over tid, og manglende reservekapasitet kan føre til kostbare ombygginger.

Det kan være hensiktsmessig å planlegge for flere automasjonskomponenter, økt effektbehov, ekstra kommunikasjonsutstyr og fremtidige IoT- eller overvåkingsløsninger. Dette gjør det enklere å utvide anlegget uten kostbare ombygginger.
Modulære apparatskapsystemer gir større fleksibilitet og gjør det enklere å tilpasse løsningen etter hvert som behovene endrer seg.


Ta hensyn til varmeutvikling og klimakontroll

Riktig klimatiseringsløsning er en viktig del av moderne apparatskap for å sikre stabil drift, optimal ytelse og lang levetid for komponentene. 
Allerede i prosjekteringsfasen bør man derfor vurdere:

  • Effektforbruk og varmeutvikling
  • Omgivelsestemperatur
  • Behov for ventilasjon
  • Risiko for kondens og fuktighet

Avhengig av applikasjonen kan løsningen omfatte filtervifter, varmevekslere eller kjøleaggregat (kompressorkjølere). En korrekt dimensjonert klimatiseringsløsning bidrar til høyere driftssikkerhet og lavere vedlikeholdskostnader.


Vurder krav til standardisering og fleksibilitet

For tavlebyggere, systemintegratorer og industribedrifter kan standardiserte apparatskapsystemer gi betydelige fordeler gjennom hele livssyklusen. Modulære løsninger gjør det enklere å tilpasse apparatskapet til ulike prosjekter, samtidig som konstruksjonsprinsipper og komponentvalg kan gjenbrukes på tvers av installasjoner.

Denne tilnærmingen bidrar til mer ensartede løsninger, enklere service og vedlikehold samt redusert engineering- og montasjetid. I tillegg blir det lettere å gjennomføre fremtidige utvidelser uten omfattende ombygginger. Resultatet er mer effektive arbeidsprosesser, høyere kvalitet og lavere totale prosjektkostnader.


Velg en løsning som støtter digital engineering

Digitalisering blir stadig viktigere innen tavlebygging og automasjon. Apparatskap som støtter digitale arbeidsflyter kan bidra til raskere prosjektering, høyere kvalitet og færre feil.

Løsninger som er tilpasset moderne engineeringsverktøy gjør det mulig å skape en mer sammenhengende prosess fra design og dokumentasjon til produksjon, montering og drift.

For virksomheter som ønsker å effektivisere verdikjeden, kan dette gi betydelige gevinster i form av kortere leveringstider og bedre ressursutnyttelse.


Vurder totaløkonomien – ikke bare innkjøpsprisen

Den rimeligste løsningen gir ikke nødvendigvis de laveste kostnadene over tid. Ved vurdering av totaløkonomien bør man se på faktorer som forventet levetid, driftssikkerhet, vedlikeholdsbehov, muligheter for fremtidige utvidelser og tilgang på reservedeler og tilbehør.

Et kvalitetsapparatskap kan ofte gi lavere totale eierkostnader gjennom færre driftsavbrudd, enklere service og lengre levetid.

Rittal er en ledende leverandør av apparatskap for industri og automasjon

Siden grunnleggelsen i 1961 har selskapet vært en pådriver for standardisering og innovasjon innen apparatskap, og utviklet løsninger som bidrar til økt effektivitet, driftssikkerhet og fleksibilitet i moderne industrimiljøer.

Som en del av Friedhelm Loh Group leverer Rittal et omfattende utvalg av apparatskap, kapslinger, strømfordelingsløsninger, klimatiseringsløsninger og digitale verktøy for engineering og automasjon. Løsningene benyttes i en rekke bransjer, blant annet industri, energi, infrastruktur, IT og produksjon.

Blant Rittals mest populære produktserier finner vi:

  • VX25 Gulvskap og rekkeskap – et modulært apparatskapsystem utviklet for krevende industrielle applikasjoner og store installasjoner.
  • AX veggskap – en kompakt kapslingsserie som kombinerer høy kvalitet, robust konstruksjon og enkel montering.
  • Kompaktkapslinger for spesialiserte bruksområder– utviklet for automasjon, energi, industri og IT-infrastruktur.

Rittals apparatskap er kjent for høy kvalitet, modulær oppbygging og integrerte løsninger for kjøling og klimatisering. Dette bidrar til sikker drift, effektiv beskyttelse av komponenter og lang levetid – selv i krevende miljøer.

Standardisering og digitalisering gir konkurransefortrinn

Mange norske tavlebyggere og systemintegratorer opplever økende krav til kortere leveringstider og høyere effektivitet.

Digitalisering er avgjørende for å effektivisere prosjektering og produksjon av apparatskap. Med Eplan Plattformen kan all dokumentasjon, elektroteknisk prosjektering og engineeringsdata samles i én digital modell, som danner grunnlaget for en digital tvilling gjennom hele verdikjeden.

Når Eplan kombineres med Rittals apparatskap- og systemløsninger, skapes en sømløs og digital arbeidsflyt. Data kan overføres direkte fra kretsdiagram og 3D-konstruksjon til automatisert produksjon og montering, noe som reduserer manuelle prosesser og minimerer risikoen for feil og bidrar til høyere kvalitet.

Rittal tilbyr også automasjonssystemer og produksjonsteknologi for apparatskapsbygging. Med alt fra manuelle verktøy til helautomatiske maskiner for bearbeiding av kapslinger, skinnekapping og kabelhåndtering kan virksomheter øke produktiviteten, standardisere arbeidsprosessene og redusere gjennomløpstiden betydelig.
Resultatet er raskere prosjektering, kortere leveringstider, høyere kvalitet og mer kostnadseffektiv produksjon. Samspillet mellom Rittal og Eplan gjør det enklere for industribedrifter å standardisere arbeidsprosesser, øke produktiviteten og møte kravene til moderne industriell automasjon.

For tavlebyggere som ønsker å styrke konkurranseevnen, representerer dette et betydelig potensial.

Fordeler med moderne apparatskap

Moderne apparatskap bidrar ikke bare til å beskytte kritisk utstyr. De kan også gi betydelige gevinster gjennom hele anleggets livssyklus. De viktigste fordelene er:

  • Økt driftssikkerhet
  • Redusert nedetid
  • Lengre levetid på komponenter
  • Enklere vedlikehold
  • Bedre energieffektivitet
  • Raskere tavlebygging og installasjon
  • Fremtidssikker og skalerbar løsning

Oppsummering

Apparatskap er en grunnleggende byggestein i moderne industri-, energi- og automasjonsløsninger. De beskytter kritiske komponenter, legger til rette for styring og overvåking, og bidrar til høy driftssikkerhet i alt fra produksjonsanlegg til kritisk infrastruktur.

Ved valg av apparatskap er faktorer som materialvalg, beskyttelsesgrad, klimakontroll, fleksibilitet og fremtidige utvidelsesmuligheter avgjørende. Moderne, modulære løsninger kan redusere både prosjekteringstid, installasjonskostnader og vedlikeholdsbehov.

For tavlebyggere, systemintegratorer og industribedrifter gir standardiserte apparatskapsystemer et viktig grunnlag for effektiv engineering, raskere produksjon og mer konkurransedyktige leveranser.

FAQ – Ofte stilte spørsmål om apparatskap

Hva er et apparatskap, og hva brukes det til?

Et apparatskap er en kapsling som beskytter og organiserer elektriske komponenter. Det beskytter utstyret mot støv, fuktighet, varme, korrosjon og vibrasjoner, samtidig som det legger til rette for sikker drift, overvåking og automatisering.


Hvordan er et apparatskap bygget opp?

Moderne apparatskap består av en robust kapsling i stål, rustfritt stål eller plast, samt montasjeplater, skinnesystemer og kabelføringsløsninger. De kan også utstyres med belysning, klimakontroll og sikkerhetsfunksjoner.


Hvilke materialer brukes i apparatskap?

Valget avhenger av miljøet. Pulverlakkert stål for standardapplikasjoner, rustfritt stål for hygieniske eller korrosive miljøer, og plast for områder med høy korrosjonsrisiko eller behov for lav vekt.


Hvorfor er kjøling og klimakontroll viktig i apparatskap?

Klimakontroll beskytter følsom elektronikk mot overoppheting og fuktighet. Riktig klimakontroll bidrar til økt driftssikkerhet, lengre levetid og færre driftsavbrudd.


Hvilke standarder og beskyttelsesklasser gjelder for apparatskap?

Viktige standarder inkluderer IEC-, UL- og CSA-standarder. Beskyttelsesgrader som IP-klassifisering angir beskyttelse mot støv og vann, mens IK-klassifisering viser motstandsdyktighet mot mekaniske støt.


Hvilke bransjer bruker apparatskap?

Apparatskap brukes innen industri, maskinbygging, energi og kraftforsyning, byggautomasjon, telekommunikasjon, datasentre og kritisk infrastruktur – der sikker styring og beskyttelse av elektriske systemer er nødvendig.


Hva gjør Rittal til en ledende leverandør av apparatskap?

Rittal tilbyr modulære apparatskapsystemer som VX25 og AX, kombinert med integrerte løsninger for klimakontroll og digital engineering gjennom Eplan plattformen. Dette bidrar til økt effektivitet, høy driftssikkerhet og sømløse arbeidsprosesser i tavle- og apparatskapsbygging.

Tomas Nordström 

Product Manager Enclosures, RAS & Value Chain

Med lang erfaring fra industrien hjelper Tomas Nordström kunder med å optimalisere kapslingsløsninger og automatisere tavleproduksjonen. Gjennom fokus på standardisering, digitalisering og verdikjedeoptimalisering bidrar han til mer effektive arbeidsprosesser, høyere kvalitet og kortere gjennomløpstider – fra engineering og produksjon til ferdig tavle.

Aktuelle artikler

6. juli 2026

Hvordan velge riktig kjøleløsning for apparatskap i industrien?

Hvordan vet du om luftkjøling er tilstrekkelig, eller om du trenger kjøleaggregat eller væskekjøling? I denne guiden ser vi på hvordan du velger riktig kjøleløsning for apparatskap basert på varmebelastning, miljøforhold og krav til driftssikkerhet.

6. juli 2026

Kjøling av tavler: Hvordan velge riktig filtervifte og beregne nødvendig luftmengde

Feil dimensjonert tavlekjøling kan føre til overoppheting, driftsstans og unødvendige kostnader. Se hvordan du beregner riktig luftmengde, velger passende filtervifte og sikrer optimal temperatur i tavler og kapslinger.