Overoppheting i apparatskap er en av de vanligste årsakene til redusert levetid, produksjonsstans og uforutsette vedlikeholdskostnader i industrien. Samtidig øker kravene til energieffektivitet og bærekraftige løsninger.
Men hvilken kjøleløsning passer best for din applikasjon – luftkjøling, kjøleaggregat eller væskekjøling?
I denne guiden ser vi nærmere på fordeler, begrensninger og bruksområder for de vanligste metodene for klimatisering av apparatskap.
Kort oppsummert
Velg:
- Luftkjøling ved moderate temperaturer og rene omgivelser
- Kjøleaggregat når omgivelsestemperaturen er høyere enn ønsket skaptemperatur
- Væskekjøling ved høy varmebelastning eller krevende industrimiljøer
| Kjøleløsning | Best egnet for | Energieffektivitet | Viktig å huske |
|---|---|---|---|
| Luftkjøling | Moderate temperaturer og rene miljøer | Svært energieffektiv | Krever regelmessig filterbytte |
| Kjøleaggregat | Varme og varierende omgivelser | Lavt energiforbruk med moderne teknologi | Stabil strømtilførsel og vedlikehold |
| Væskekjøling | Høy varmebelastning og krevende miljøer | Meget høy virkningsgrad | Krever tilgang til kjølevann |
Luftkjøling – den enkle løsningen
Luftkjøling er rimelig og enkel å installere. Den fungerer godt i miljøer med moderate temperaturer og lav støvbelastning. Luftkjøling er ganske selvforklarende: Kaldere luft fra omgivelsene blåses over apparatskapets varmere interne komponenter.
Miljøfordel
Luftkjøling har lavt energiforbruk og ingen behov for kjølemedier, noe som gjør det til et svært miljøvennlig alternativ når forholdene ligger til rette.
Utfordring
Når temperaturen i produksjonslokalet overstiger den maksimale tillatte temperaturen inne i apparatskapet, f.eks. midt på sommeren, øker risikoen for feil. I tillegg kan vifter trekke støv inn i skapene. Støv kan komme inn i kabeltilkoblinger eller interne vifter og enten hindre varmeutveksling eller blokkere og kortslutte forbindelser.
Filtermatter fjerner partikler før de kommer inn i apparatskapet, men disse må byttes regelmessig for å unngå tilstopping og sikre god luftstrøm.
Når er et kjøleaggregat nødvendig?
Et kjøleaggregat er normalt nødvendig når omgivelsestemperaturen overstiger ønsket temperatur inne i apparatskapet. I slike situasjoner vil tradisjonell luftkjøling ikke kunne senke temperaturen tilstrekkelig, og risikoen for overoppheting øker.
Kjøleaggregat bruker et kompressorsystem med kjølemiddel som regulerer ytelsen basert på temperaturen inne i skapet og i omgivelsene. Den interne og eksterne luften blandes aldri, noe som reduserer risikoen for forurensning som kan skade elektrisk utstyr.
Miljøfordel
Moderne kjøleaggregat, som Rittals Blue e+, bruker betydelig mindre energi enn tradisjonelle systemer – opptil 75 % reduksjon i strømforbruk. I tillegg byttes kjølemediene nå til mer miljøvennlige og fremtidsrettede varianter med svært lav GWP-verdi (globalt oppvarmingspotensial). Dette gjør aktiv kjøling til et mer bærekraftig valg enn tidligere.
Husk: Filtermatter må byttes regelmessig. Jevnlig vedlikehold er nøkkelen til ytelse.
Væskekjøling – for ekstreme forhold med fokus på energieffektivitet
Har du høye varmebelastninger eller sterkt forurensede omgivelser? Da er væskekjøling det riktige valget. Dette systemet har høy kjølekapasitet og egner seg for applikasjoner med store varmebelastninger og krevende miljøforhold.
Her brukes en luft-til-vann-varmeveksler som overfører varme fra apparatskapet til en vannstrøm. Vannet kjøles ned av en industriell kjølemaskin før det returneres til varmeveksleren. Dette gjør det mulig å holde temperaturen inne i skapet – selv på varme sommerdager.
Miljøfordel
Væskekjøling gir svært høy virkningsgrad og kan integreres med energigjenvinning eller andre energieffektive systemer, noe som gjør det til et grønt alternativ i tunge prosessmiljøer.
Som med andre systemer er regelmessig vedlikehold avgjørende.
Perfekt for: Tunge industrielle applikasjoner og krevende miljøer.
Nye krav til kjølemedier gjør fremtidssikre valg viktigere
Ved valg av kjøleaggregat er det også viktig å ta hensyn til kommende miljøkrav. EUs F-gassforordning stiller strengere krav til kjølemedier for å redusere klimapåvirkningen. Fra 1. januar 2027 kan nye klimatiseringsløsninger som markedsføres i EU som hovedregel kun benytte kjølemedier med en GWP-verdi (Global Warming Potential) under 150.
For å møte disse kravene har Rittal startet overgangen til kjølemediet R-1234yf, som har en svært lav GWP-verdi på 0,5. Dette bidrar til å redusere klimaavtrykket samtidig som virksomheter kan investere i løsninger som oppfyller fremtidige regulatoriske krav.
Det er viktig å merke seg at regelverket gjelder for nye enheter. Eksisterende utstyr kan fortsatt brukes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende overgangsordninger.
Hvordan velge riktig kjølesystem?
Valget av kjølesystem avhenger av flere faktorer, blant annet:
- Apparatskapets design og varmebelastning
- Temperaturvariasjoner i omgivelsene
- Støvnivå og forurensning
- Om utstyret er kritisk eller utsatt for overoppheting
- Ønsket nivå av energieffektivitet og miljøhensyn
Kort sagt: Den mest miljøvennlige løsningen er alltid den som gir best energiutnyttelse i ditt miljø – hverken mer eller mindre.
Sammenligning av de ulike kjøleløsningene
For å gjøre valget enklere kan de tre teknologiene sammenlignes på sentrale kriterier som investeringskostnad, kjølekapasitet, støvbeskyttelse og energieffektivitet.
| Faktor | Luftkjøling | Kjøleaggregat | Væskekjøling |
|---|---|---|---|
| Investering | Lav | Middels | Høy |
| Energieffektivitet | Høy | Høy | Svært høy |
| Støvbeskyttelse | Begrenset | Høy | Svært høy |
| Kjølekapasitet | Lav–middels | Middels–høy | Svært høy |
| Vedlikeholdsbehov | Lavt | Middels | Middels |
| Egnet for krevende miljøer | Begrenset | God | Svært god |
Hvordan beregne kjølebehovet i apparatskapet?
Riktig dimensjonering av kjøleløsningen er avgjørende for å sikre driftssikkerhet, energieffektivitet og lang levetid på komponentene i apparatskapet. Velges kjøleløsningen for liten, risikerer du overoppheting og uplanlagt nedetid. Velges den for stor, kan resultatet bli unødvendig høye investerings- og energikostnader.
For å beregne kjølebehovet må du ta hensyn til flere faktorer:
- Samlet varmeutvikling fra komponentene i skapet
- Maksimal omgivelsestemperatur
- Ønsket temperatur inne i skapet
- Skapets størrelse og utforming
- Installasjonsmiljø (innendørs eller utendørs)
- Kapslingsgrad og ventilasjonsmuligheter
- Støv, fuktighet og andre miljøpåvirkninger
I praksis kan dette være mer komplisert enn det høres ut. Moderne apparatskap inneholder ofte frekvensomformere, strømforsyninger, nettverksutstyr og styresystemer som genererer betydelige mengder varme. Samtidig stilles det stadig strengere krav til energieffektivitet og dokumentasjon.
Programvare for beregning av kjølebehov og klimatisering i apparatskap
For å sikre korrekt dimensjonering kan du benytte Rittals klimakontrollberegningsverktøy RiTherm, en gratis programvare spesielt utviklet for planlegging og beregning av klimatisering i apparatskap. Verktøyet hjelper deg med å velge riktig kjøleløsning basert på varmebelastning, skapkonfigurasjon og omgivelsesforhold.
RiTherm kan blant annet:
- Beregne det faktiske kjølebehovet i apparatskapet
- Velge den mest hensiktsmessige klimatiseringsløsningen
- Analysere både innendørs- og utendørsinstallasjoner
- Beregne energieffektivitet og tilhørende karbonavtrykk
- Gi dokumentasjon for prosjektering og beslutningsgrunnlag
- Komme med anbefalinger for å redusere energiforbruket og øke effektiviteten
- Støtte for overholdelse av internasjonale F-gass forskrifter gjennom GWP-data og gjennomgang av klimakontrolldesign
For større skapløsninger kan programvaren også utføre mer presise beregninger ved å dele sammenbygde skap inn i individuelle varmetapssoner, noe som gir et mer realistisk grunnlag for valg av kjøleteknologi.
Ta beslutningen basert på data
I stedet for å basere dimensjoneringen på antakelser eller tommelfingerregler, gir en beregning et faktabasert grunnlag for valg av kjøleløsning. Dette bidrar til å redusere risikoen for overoppheting, samtidig som du unngår å installere unødvendig store og energikrevende systemer.
Ved å beregne kjølebehovet tidlig i prosjektet kan du identifisere den mest kostnadseffektive og energieffektive løsningen – enten det er luftkjøling, kjøleaggregat eller væskekjøling. Resultatet er bedre driftssikkerhet, lavere energikostnader og et mer bærekraftig anlegg.
Tips: Rittals eksperter kan bistå med kjøleberegninger og valg av riktig klimatiseringsløsning. Med RiTherm får du et dokumentert beslutningsgrunnlag som gjør det enklere å velge riktig løsning allerede i prosjekteringsfasen
En investering i fremtiden
Mangelfull kjøling er en betydelig, men ofte undervurdert trussel mot driftssikkerheten i produksjonslinjer.
Samtidig gjør klimaendringer, strengere miljøkrav og økende varmebelastning robuste og energieffektive kjøleløsninger viktigere enn noen gang.
Med riktig løsning kan du:
- Beskytte kritiske komponenter
- Redusere nedetid
- Spare energi
- Redusere CO₂-utslipp
- Øke lønnsomheten
Trenger du hjelp med riktig kjøleløsning?
Valg av feil kjølesystem kan føre til energitap, unødvendige kostnader og redusert driftssikkerhet.
Rittals eksperter kan hjelpe deg med å beregne kjølebehovet og identifisere den mest energieffektive løsningen for ditt apparatskap eller produksjonsmiljø.
Oppsummering
Valg av riktig kjøleløsning for apparatskap handler om mer enn temperaturkontroll. Riktig klimatisering bidrar til økt driftssikkerhet, lavere energiforbruk og lengre levetid for kritiske komponenter.
- Luftkjøling er et kostnadseffektivt valg i rene miljøer med moderate temperaturer.
- Kjøleaggregat gir stabil temperaturregulering når omgivelsestemperaturen eller varmebelastningen blir for høy.
- Væskekjøling er den foretrukne løsningen for høye effekttap og krevende industrimiljøer.
For å sikre optimal ytelse og energieffektivitet bør kjølebehovet beregnes tidlig i prosjektet. Verktøy som RiTherm gjør det mulig å dokumentere kjølebehov, energiforbruk og miljøpåvirkning før løsningen velges.
Den beste kjøleløsningen er ikke nødvendigvis den kraftigste – men den som er riktig dimensjonert for apparatskapet, omgivelsene og driftskravene.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Når er luftkjøling tilstrekkelig?
Luftkjøling er ofte tilstrekkelig når omgivelsestemperaturen er lavere enn ønsket temperatur inne i apparatskapet, og når støv- og forurensningsnivået er begrenset. Løsningen er energieffektiv, enkel å installere og godt egnet for apparatskap med moderat varmebelastning.
Når trenger jeg et kjøleaggregat i apparatskapet?
Et kjøleaggregat er normalt nødvendig når omgivelsestemperaturen overstiger ønsket temperatur inne i apparatskapet. Kjøleaggregatet sørger for stabil temperaturkontroll uavhengig av ytre forhold og beskytter samtidig mot støv og forurensning.
Hva er fordelene med moderne kjøleaggregat?
Moderne kjøleaggregat gir høy energieffektivitet, presis temperaturregulering og redusert risiko for overoppheting. Løsninger som Rittals Blue e+ kan redusere energiforbruket betydelig sammenlignet med tradisjonelle kjølesystemer.
Når bør jeg velge væskekjøling?
Væskekjøling er ofte det beste valget ved høy varmebelastning, begrenset plass eller i krevende miljøer med støv, olje eller andre forurensninger. Løsningen gir høy kjølekapasitet og svært effektiv varmeavledning.
Hvordan påvirker de nye F-gasskravene valg av kjøleaggregat?
EUs F-gassforordning stiller strengere krav til kjølemedier med høyt globalt oppvarmingspotensial (GWP). Fra 1. januar 2027 kan nye klimatiseringsløsninger som markedsføres i EU i hovedsak kun benytte kjølemedier med GWP under 150. Moderne kjøleaggregat med kjølemedier som R-1234yf bidrar til å oppfylle disse kravene og kan være et mer fremtidssikkert valg.
Hvordan beregner jeg kjølebehovet i et apparatskap?
Kjølebehovet beregnes ut fra komponentenes varmeutvikling, omgivelsestemperatur, ønsket skaptemperatur og miljøforhold. Ved hjelp av beregningsverktøy som RiTherm kan du få et dokumentert grunnlag for valg av riktig kjøleløsning.
Hvor viktig er vedlikehold av kjøleløsningen?
Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde kjølekapasitet, energieffektivitet og driftssikkerhet. Filtermatter, varmevekslere og kjøleaggregat bør kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger.
Göran Bjelk
Product Manager Climate Control
Med lang erfaring innen klimatiseringsløsninger hjelper vår produktsjef for klimatisering kunder med å identifisere energi- og kostnadsbesparelser gjennom Rittals Efficiency Check. Ved å analysere kjøleaggregatenes ytelse og driftsforhold gir han konkrete anbefalinger som bidrar til økt energieffektivitet, høyere driftssikkerhet og redusert risiko for uplanlagt nedetid.