Kjøling av tavler: Hvordan velge riktig filtervifte og beregne nødvendig luftmengde

juli 06 2026

Artikkelen er skrevet av Göran Bjelk, Product Manager Climate Control

Kjøling av tavler er avgjørende for å sikre stabil drift, lang levetid på elektroniske komponenter og lavere energiforbruk. Feil dimensjonert tavlekjøling kan føre til overoppheting, driftsstans og kostbare reparasjoner. I denne guiden viser vi hvordan du velger riktig filtervifte, beregner nødvendig luftmengde og sikrer optimal temperatur i tavler og kapslinger.

Hva er den beste løsningen for kjøling av tavler?

Den beste løsningen for kjøling av tavler avhenger av varmebelastning, omgivelsestemperatur og miljøforhold. I de fleste industrimiljøer er filtervifter den mest kostnadseffektive løsningen når temperaturen utenfor kapslingen er lavere enn ønsket temperatur inne i tavlen. Ved høyere omgivelsestemperaturer kan kjøleaggregater eller andre aktive kjølesystemer være nødvendig.

Når bør du velge kjøleaggregat i stedet for filtervifte?

Kjøleaggregater er ofte nødvendig når omgivelsestemperaturen er høyere enn ønsket temperatur inne i tavlen, eller når miljøet inneholder store mengder støv, fukt eller aggressive partikler. I slike situasjoner vil en filtervifte alene ikke kunne opprettholde riktig temperatur eller beskyttelsesnivå.

Hvorfor er kjøling av tavler viktig?

Elektriske komponenter i tavler og apparatskap avgir varme under drift. Dersom varmen ikke ledes bort effektivt, kan temperaturen i kapslingen bli for høy over tid. Dette kan redusere komponentenes ytelse, forkorte levetiden og øke risikoen for uplanlagte driftsstans og produksjonstap. Riktig kjøling av tavler bidrar til stabile driftsforhold, høyere driftssikkerhet og lavere vedlikeholdskostnader. Kjøling med omgivelsesluft er en fleksibel og kostnadseffektiv løsning som sikrer jevn tilførsel av kjølig luft til følsomme komponenter.

Hva er en filtervifte?

En filtervifte er en vifte med integrert filter som trekker kjølig luft inn i en kapsling eller tavle og samtidig hindrer støv og partikler i å komme inn.

Hvordan velge riktig filtervifte til tavler?

Det er ikke så enkelt som å bare velge en vifte og et filter, montere dem på skapet og gå videre. Du må sørge for at du velger riktig produkt til dine spesifikke behov. For å gjøre oppgaven enklere, her er noen tips for å velge riktig luftkjøling:

StegHva må vurderesViktige spørsmålResultat av riktig valg
VarmebelastningTotal varmeavgivelse i kapslingen (W)Hvor mye varme avgir komponentene ved maks belastning?Korrekt grunnlag for dimensjonering av luftmengde
OmgivelsestemperaturTemperaturforskjell mellom kapsling og omgivelserHva er høyeste forventede omgivelsestemperatur?Realistiske beregninger og færre temperaturproblemer
LuftmengdeNødvendig luftstrøm (m³/h)Er luftmengden tilpasset varme og temperaturdifferanse?Stabil temperatur uten unødvendig energibruk
Miljø og IP-kravStøv, fukt og kapslingsgradHvilket miljø står tavlen i, og hvilke IP-krav gjelder?Bedre beskyttelse av elektronikk og lengre levetid
FiltertypeFilterkvalitet og utskiftingsintervallHvor mye partikler finnes i omgivelsene?Redusert forurensning og jevn luftgjennomstrømning
VedlikeholdTilgang og servicevennlighetHvor enkelt er det å kontrollere og bytte filter?Lavere driftskostnader og mindre nedetid
StyringTemperatur- og behovsstyringMå viften gå kontinuerlig, eller kan den reguleres?Lavere energiforbruk og mindre slitasje
Digitale verktøyKlimaberegningsprogramEr løsningen beregnet og dokumentert?Presis dimensjonering og trygg prosjektering

Hva er luftmengde (m³/h)?

Luftmengde angir hvor mange kubikkmeter luft som flyttes per time og brukes for å dimensjonere riktig kjøleløsning i tavler og kapslinger.

1. Kartlegg varmebelastningen i tavlen eller apparatskapet

Start med å beregne hvor mye varme komponentene avgir (i watt). Dette danner grunnlaget for hele kjøleberegningen. Typiske varmekilder er:

  • Frekvensomformere
  • Strømforsyninger
  • PLC-er og I/O-moduler
  • Nettverksutstyr

Jo høyere varmeavgivelse, desto større luftgjennomstrømning kreves.
 

2. Vurder omgivelsestemperaturen

Luftkjøling fungerer kun dersom omgivelsestemperaturen er lavere enn ønsket temperatur i kapslingen. Dersom omgivelsene er varme eller temperaturene varierer mye, må dette tas med i beregningen – og i noen tilfeller vurdere alternative kjøleløsninger.

Tips: Beregn alltid for verst tenkelig scenario, som maksimal belastning og årets høyeste sommertemperatur.


3. Hvordan beregne nødvendig luftmengde i en tavle?

Luftmengden (m³/h) som kreves for å kjøle en tavle, avhenger av den totale varmebelastningen, ønsket temperatur i kapslingen og omgivelsestemperaturen. En tavle med en varmebelastning på 500 W vil normalt kreve betydelig høyere luftgjennomstrømning enn en tavle med en varmebelastning på 100 W. Jo større varmeutviklingen er, desto større krav stilles til luftmengde og kjøleløsning.

For å beregne nødvendig luftmengde må du ta hensyn til:

  • Total varmeeffekt (W)
  • Maksimal omgivelsestemperatur
  • Ønsket temperatur i kapslingen
  • Luftens egenskaper og temperaturdifferanse

Riktig dimensjonering er avgjørende:

  • For liten luftmengde → risiko for overoppheting og redusert levetid på komponentene
  • For stor luftmengde → unødvendig energiforbruk, mer støy og økt inntrenging av støv og partikler

Digitale klimaberegningsverktøy som Rittal RiTherm gjør beregningen raskere og mer presis. Dette reduserer risikoen for over- eller underdimensjonering og bidrar til en mer energieffektiv kjøleløsning.


4. Velg riktig filter og IP-klasse

Luften som trekkes inn, bestemmes av omgivelsene rundt kapslingen. Vurder blant annet:

  • Støv, fibre og partikler
  • Fukt, kondens eller vannsprut
  • Krav til kapslingsgrad (IP-klasse)

Riktig filter beskytter elektronikken uten å redusere nødvendig luftgjennomstrømning.


5. Planlegg vedlikehold

Filtervifter krever jevnlig tilsyn og filterbytte. Derfor er det viktig å vurdere:

  • Hvor ofte vedlikehold kan utføres
  • Tilgang til kapslingen
  • Hvor raskt filter kan skiftes

Enkle vedlikeholdsløsninger reduserer risikoen for driftsavbrudd og uforutsette kostnader.


6. Optimaliser energiforbruket

Varmebelastning varierer ofte over tid. For å øke energieffektiviteten og sikre optimal temperaturkontroll kan du bruke:

  • Temperaturstyring
  • Hastighetsregulering
  • Behovsstyrt drift

Med disse løsningene kan du redusere energiforbruk, slitasje og samtidig sikre mer stabil temperatur i tavlen.

 

Forenkle dimensjoneringen med Rittal RiTherm

Rittal RiTherm er et klimaberegningsverktøy som hjelper deg med å beregne nødvendig kjøleeffekt, luftmengde og riktig kjøleløsning basert på varmebelastning, omgivelsesforhold og kapslingsdata.

Fordeler med riktig tavlekjøling

En korrekt spesifisert luftkjølingsløsning er ikke bare en teknisk detalj – det er en investering i bedre beskyttelse av utstyr, lavere energiforbruk, reduserte driftskostnader samt økt driftssikkerhet og levetid. Selv om vifte- og filterenheter er blant de mest allsidige og økonomiske kjølemetodene, avhenger ytelsen helt av hvor nøyaktig de er spesifisert, installert og styrt.

Ved å forstå temperaturkravene, vurdere miljøet rundt kapslingen, velge riktig størrelse og kombinere viftene med smarte tilbehør, kan du sikre at tavlene holder seg kjølige året rundt.

Kombiner med smarte tilbehør

Vifter er effektive, men bør ikke gå for fullt når det ikke er nødvendig. Bruk:

  • Termostat: Reduser energiforbruk og kostnader 
  • IoT Interface: For fjernovervåking i sanntid. Dette gjør det mulig å koble kjøleutstyret til bygningsstyringssystemer, sjekke status og få varsler om problemer før de blir kritiske.

En god kjølestrategi er en investering i stabilitet, effektivitet og trygghet. Ved å kombinere riktig faglig vurdering med gjennomprøvde løsninger og smarte verktøy, kan du sikre at tavlene holder optimal temperatur – året rundt.

Vanlige årsaker til overoppheting i tavler

Overoppheting i tavler og apparatskap oppstår ofte som følge av underdimensjonerte filtervifter, utilstrekkelig luftsirkulasjon eller tette filtre som reduserer luftgjennomstrømningen. Høye omgivelsestemperaturer, feil plassering av komponenter og manglende temperaturstyring er også vanlige årsaker til temperaturproblemer. Ved å identifisere disse risikofaktorene tidlig og velge riktig kjøleløsning, kan du redusere risikoen for driftsstans, oppnå mer stabil drift og forlenge levetiden til elektroniske komponenter.

Oppsummering

Kjøling av tavler er avgjørende for å sikre stabil drift, redusere energiforbruket og forlenge levetiden til elektroniske komponenter. Feil dimensjonert tavlekjøling kan føre til overoppheting, redusert ytelse og kostbare driftsstans.

For å velge riktig kjøleløsning må du først kartlegge varmebelastningen, vurdere omgivelsestemperaturen og beregne nødvendig luftmengde. Deretter bør filtervifte, filtrering og kapslingsgrad tilpasses miljøforholdene for å sikre effektiv kjøling og tilstrekkelig beskyttelse av komponentene.

I mange applikasjoner er filtervifter den mest kostnadseffektive løsningen, mens kjøleaggregater kan være nødvendig ved høye omgivelsestemperaturer eller krevende driftsmiljøer. Ved å kombinere riktig dimensjonering med temperaturstyring, behovsstyrt drift og digitale verktøy som Rittal RiTherm, kan du oppnå optimal temperaturkontroll, høyere driftssikkerhet og lavere totale driftskostnader.

En gjennomtenkt strategi for kjøling av tavler gir ikke bare bedre beskyttelse av utstyret – den bidrar også til mer energieffektiv drift, færre driftsavbrudd og økt levetid for hele anlegget.

FAQ – Ofte stilte spørsmål om kjøling av tavler

Hva er den optimale temperaturen i en tavle?

Den optimale temperaturen avhenger av komponentene i tavlen og produsentens spesifikasjoner. Generelt bidrar stabile og lave temperaturer til lengre levetid, høyere driftssikkerhet og redusert risiko for feil.


Hvordan beregner jeg nødvendig luftmengde i en tavle?

Nødvendig luftmengde beregnes ut fra varmebelastning, omgivelsestemperatur og ønsket temperatur inne i tavlen. Jo høyere varmeutvikling, desto større luftstrøm kreves for å opprettholde stabile driftsforhold. Beregningsverktøy som Rittal RiTherm gjør denne prosessen raskere og mer presis.


Hva er forskjellen mellom filtervifte og kjøleaggregat?

En filtervifte bruker omgivelsesluft til kjøling, mens et kjøleaggregat aktivt kjøler luften i kapslingen og kan brukes selv ved høye omgivelsestemperaturer.


Hvordan unngå overoppheting i tavler?

Ved å dimensjonere riktig luftmengde, velge passende filtrering, overvåke temperaturen og gjennomføre regelmessig vedlikehold.


Hvorfor er luftkjøling så viktig i apparatskap og tavler?

Elektroniske komponenter avgir varme under drift. Uten effektiv kjøling kan temperaturen bli for høy, noe som gir kortere levetid, ustabil drift og økt risiko for driftsstans.


Når fungerer luftkjøling best?

Luftkjøling er mest effektiv når omgivelsestemperaturen er lavere enn ønsket temperatur inne i kapslingen, og når miljøet tillater bruk av vifter og filtre.


Hva skjer hvis jeg velger en for liten eller for stor vifte?

For liten vifte kan føre til overoppheting, mens for stor vifte gir høyere energiforbruk, mer støy og økt inntrenging av støv og partikler.


Hvordan velger jeg riktig filter?

Filtervalget avhenger av miljøet rundt kapslingen – mengde støv, fukt eller partikler – samt krav til IP-klasse. Riktig filter beskytter elektronikken uten å redusere luftstrømmen unødvendig.


Hvor ofte må filter byttes?

Dette varierer med miljøforholdene. I støvete miljøer kreves hyppigere bytte. Enkel tilgang og raskt filterskift reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader.


Kan jeg redusere energiforbruket til vifter?

Ja. Temperaturstyring, hastighetsregulering og behovsstyrt drift gjør at viftene kun går når det er nødvendig, noe som sparer både energi og utstyr.


Når bør jeg vurdere andre kjøleløsninger enn luftkjøling?

Hvis omgivelsestemperaturen er høy, varierer mye, eller hvis kapslingen står i et krevende miljø, kan det være nødvendig å vurdere kjøleaggregater eller andre løsninger.


Hva er fordelen med å bruke RiTherm klimaberegningsverktøy?

RiTherm gir presis dimensjonering, optimal energieffektivitet, ferdige rapporter og et fremtidssikkert valg som tar hensyn til nye krav og teknologier.


Hvilke tilleggsløsninger gir størst verdi?

Termostater og IoT-grensesnitt gir bedre kontroll, lavere energiforbruk og mulighet for fjernovervåking og tidlige varsler.

Göran Bjelk 
Product Manager Climate Control

Med lang erfaring innen klimatiseringsløsninger hjelper vår produktsjef for klimatisering kunder med å identifisere energi- og kostnadsbesparelser gjennom Rittals Efficiency Check. Ved å analysere kjøleaggregatenes ytelse og driftsforhold gir han konkrete anbefalinger som bidrar til økt energieffektivitet, høyere driftssikkerhet og redusert risiko for uplanlagt nedetid. 

Aktuelle artikler

6. juli 2026

Hvordan velge riktig kjøleløsning for apparatskap i industrien?

Hvordan vet du om luftkjøling er tilstrekkelig, eller om du trenger kjøleaggregat eller væskekjøling? I denne guiden ser vi på hvordan du velger riktig kjøleløsning for apparatskap basert på varmebelastning, miljøforhold og krav til driftssikkerhet.

9. juli 2026

Nye F-gassregler: Dette må du vite

F-gassforordningen endrer kravene til kjølemedier i kjøleaggregat. Fra 2027 trer nye restriksjoner i kraft som vil påvirke valg av kjøleaggregater og industrielle kjøleløsninger. Les hva endringene betyr for din virksomhet, og hvordan du kan sikre en...