Rekkemonterbare utendørsskap for kritisk infrastruktur

september 07 2026

Skrevet av Tomas Nordström

I Norge stilles det ekstra høye krav til kapslinger for utendørs installasjoner. Regn, snø, temperatursvingninger, korrosive miljøer langs kysten og lange vintersesonger kan påvirke både driftssikkerhet og levetid på kritisk utstyr.
 
CS Toptec er et rekkemonterbart utendørsskap utviklet for å beskytte teknisk utstyr i energilagring, ladeinfrastruktur og annen kritisk infrastruktur.

 

Kort oppsummert

  • Rekkemonterbart utendørsskap for energilagring, ladeinfrastruktur og kritisk infrastruktur
  • IP55-beskyttelse mot støv og vann
  • IK10 slagfasthet mot mekaniske påkjenninger
  • Dobbeltvegget konstruksjon for bedre temperaturkontroll
  • Kan kombineres med Blue e+ Outdoor for opptil 75 % lavere energiforbruk til kjøling
  • Modulært design som er enkelt å utvide

Hvordan beskytter utendørsskapet mot vær og miljøpåvirkninger?

CS Toptec beskytter teknisk utstyr mot støv, vann og temperatursvingninger gjennom en dobbeltvegget konstruksjon og IP55-beskyttelse.
 
Utendørs teknisk utstyr må fungere pålitelig gjennom hele året. Den dobbeltveggede konstruksjonen til CS Toptec skapene bidrar til å holde temperaturen inne i kapslingen stabil, selv ved sterk solinnstråling.
 

Dette reduserer risikoen for overoppheting og forlenger samtidig levetiden til det elektroniske utstyret. Takket være solide materialer og gjennomtenkt design har CS Toptec IP55-beskyttelsesgrad, som gir effektiv beskyttelse mot støv og vannsprut.
 

Hvordan redusere energiforbruket til klimatisering utendørs?

CS Toptec kan redusere energiforbruket til klimatisering med opptil 75 % når skapet kombineres med Blue e+ Outdoor kjøleaggregat.

Løsningen benytter heatpipe-teknologi og behovsstyrt regulering for å optimalisere kjølingen ut fra det faktiske behovet. Dette gir lavere energikostnader enn tradisjonelle kjøleløsninger.

Effektiv temperaturkontroll bidrar samtidig til høy driftssikkerhet og lengre levetid for elektroniske komponenter i krevende utendørsmiljøer.


Hvilke sikkerhetsfunksjoner er viktige i et utendørsskap?

CS Toptec har potensialutjevning mellom inner- og yttervegg, vern mot hærverk, IP55-beskyttelse, IK10 slagfasthet og kan leveres med WK2/RC2 motstandsklasse for økt innbruddssikring.

Utendørs installasjoner krever mer enn beskyttelse mot vær og vind. IP55-klassifiseringen beskytter mot støv og vannsprut, mens IK10 gir høy motstand mot mekaniske påkjenninger og vandalisme.

For installasjoner med økte sikkerhetskrav kan skapene leveres i motstandsklasse WK2/RC2 på forespørsel. Løsningen støtter også sanntidsovervåking av systemstatus, slik at avvik kan oppdages tidlig og risikoen for nedetid reduseres.

Nøkkelfordeler med CS Toptec utendørsskap 

EgenskapFordel for deg
Dobbeltvegget konstruksjonBidrar til stabile temperaturforhold
IP55-beskyttelse
Beskytter mot støv og vannsprut
IK10 slagfasthet
Beskytter mot mekaniske påkjenninger og hærverk
Blue e+ Outdoor kompatibilitet
Reduserer energiforbruket til kjøling 
Modulært design
Gjør det enkelt å utvide og tilpasse løsningen ved nye behov
Rekkemonterbar løsning
Effektiv utnyttelse av tilgjengelig plass og enklere installasjon
25 mm systemraster
Raskere installasjon av tilbehør
Mulighet for WK2/RC2 som opsjon
Økt beskyttelse mot innbrudd og uautorisert adgang

Hvordan skaleres et utendørsskap når behovene endrer seg?

CS Toptec har et modulært design som gjør det enkelt å utvide eller rekonfigurere installasjonen når behovene endrer seg.
 
Nye komponenter, økt kapasitet eller endrede driftskrav kan implementeres uten omfattende ombygging. Dette gjør det enklere å skalere anlegg for fremtidige behov.
 
I tillegg kan et bredt utvalg av Rittal-tilbehør integreres i skapene, noe som gir stor frihet ved konfigurering av den optimale løsningen.

Hvordan forenkler CS Toptec installasjonen?

CS Toptec benytter et 25 mm systemraster som gjør montering av tilbehør og innvendige komponenter raskere og enklere.

Montasjeplater, dører og annet systemtilbehør kan integreres raskt, noe som reduserer installasjonstid og bidrar til en effektiv prosjektgjennomføring.
 

Hvorfor velge CS Toptec utendørsskap?

Med CS Toptec utendørsskap får du en løsning som kombinerer beskyttelse, energieffektiv klimatisering og fleksibel utvidelse i én løsning.

Velg CS Toptec utendørsskap når du ønsker å beskytte kritisk utstyr under krevende forhold, redusere energiforbruket og forenkle drift og vedlikehold. Da kan du konsentrere deg om det som betyr mest: sikker og stabil drift av systemene dine, uansett vær og omgivelser.

Trenger du et utendørsskap til kritisk infrastruktur?

Rittals eksperter hjelper deg med å finne riktig løsning basert på miljøkrav, klimatisering og sikkerhetsbehov.

Kontakt oss for rådgivning eller be om tilbud.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er et utendørsskap?

Et utendørsskap er en kapslingsløsning som beskytter elektronisk utstyr mot vær, temperaturpåvirkninger, støv, fuktighet og uautorisert adgang.
 

Hvilke bruksområder passer utendørsskap for?

Utendørsskap brukes blant annet til energilagring, ladeinfrastruktur, telekommunikasjon og annen kritisk infrastruktur.

Hvilken beskyttelsesgrad har CS Toptec utendørsskap?

Skapene har IP55-beskyttelsesgrad og IK10 slagfasthet, som beskytter mot støv, vannsprut og mekaniske påvirkninger.

Når bør man velge et dobbeltvegget utendørsskap?

Dobbeltveggede utendørsskap er spesielt godt egnet i miljøer med store temperatursvingninger, sterk solinnstråling eller krevende værforhold. Den doble konstruksjonen bidrar til bedre temperaturkontroll og økt beskyttelse av elektronisk utstyr.

Hva betyr IP55?

IP55 betyr at utendørsskapet er beskyttet mot støv og vannsprut fra alle retninger. Dette gjør det godt egnet for utendørs installasjoner i krevende miljøer.

Hva betyr IK10?

IK10 er den høyeste slagfasthetsklassen som vanligvis brukes for kapslinger og skap. Klassifiseringen viser at skapet tåler kraftige mekaniske støt og bidrar til beskyttelse mot hærverk.

Hvordan redusere energiforbruket i utendørsskap?

Ved å kombinere CS Toptec med Blue e+ Outdoor kjøleaggregat kan energiforbruket til klimatisering reduseres med opptil 75 %. Energieffektiv teknologi som heatpipe og behovsstyrt kjøling bidrar til lavere driftskostnader og mer effektiv temperaturkontroll.

Kan et utendørsskap tilpasses og utvides senere?

Ja. Modulære utendørsskap kan utvides eller omkonfigureres når behovene endrer seg. CS Toptec er bygget på en modulær konstruksjon som gjør det enkelt å skalere løsningen uten omfattende ombygging eller nye investeringer.
 

Hvilke sikkerhetsfunksjoner bør et utendørsskap ha?

Utendørsskap for kritisk infrastruktur bør ha beskyttelse mot støv og vann (IP55 eller høyere), god slagfasthet som IK10, vern mot uautorisert adgang og mulighet for overvåking. CS Toptec kombinerer disse funksjonene og kan også leveres med WK2/RC2 motstandsklasse for økt innbruddssikring.

Tomas Nordström 
Product Manager Enclosures, RAS & Value Chain

Med lang erfaring fra industrien hjelper Tomas Nordström kunder med å optimalisere kapslingsløsninger og automatisere tavleproduksjonen. Gjennom fokus på standardisering, digitalisering og verdikjedeoptimalisering bidrar han til mer effektive arbeidsprosesser, høyere kvalitet og kortere gjennomløpstider – fra engineering og produksjon til ferdig tavle.

8. juli 2026

Landstrømanlegg for havner og skipsfart – krav, energifordeling og fremtidige løsninger

Hvordan bygger du et sikkert og fremtidsrettet landstrømanlegg? Denne guiden forklarer kravene til kapslinger, energifordeling, klimatisering og batterilagring, og viser hvordan havner kan møte økende krav til elektrifisering, driftssikkerhet og bærekraft.

6. juli 2026

Hvordan velge riktig kjøleløsning for apparatskap i industrien?

Hvordan vet du om luftkjøling er tilstrekkelig, eller om du trenger kjøleaggregat eller væskekjøling? I denne guiden ser vi på hvordan du velger riktig kjøleløsning for apparatskap basert på varmebelastning, miljøforhold og krav til driftssikkerhet.

3. juli 2026

Hva er et apparatskap? Oppbygning, funksjon og hvordan velge riktig løsning

Apparatskap brukes til å beskytte og organisere elektriske komponenter i industri-, energi- og automasjonsanlegg. Denne guiden forklarer hvordan apparatskap er bygget opp, hvilke funksjoner de har, og hva du bør tenke på når du skal velge riktig løsning.