Landstrømanlegg for havner og skipsfart – krav, energifordeling og fremtidige løsninger

juli 08 2026

Ladeinfrastruktur

Faktasjekket av Jonas Dahlen, Head of Business Unit Energy & Power Scandinavia

Norske havner investerer i stadig større grad i landstrømanlegg for å møte strengere miljøkrav, redusere utslipp og legge til rette for en mer bærekraftig maritim sektor. Stadig flere havner tilbyr i dag landstrøm til cruise-, container- og passasjerskip, noe som gjør det mulig for fartøy å koble seg direkte til strømnettet mens de ligger ved kai. Resultatet er redusert bruk av dieselgeneratorer, lavere klimagassutslipp, mindre støy og bedre luftkvalitet i havneområdene.
 
Men et moderne landstrømanlegg er langt mer enn et tilkoblingspunkt på kaia. For å sikre stabil drift, høy tilgjengelighet og trygg energiforsyning må hele installasjonen dimensjoneres for krevende maritime forhold. Salt, fuktighet, temperatursvingninger, UV-stråling og mekaniske belastninger stiller store krav til både kapslinger, tavler og energifordelingssystemer.
 
I tillegg må anlegget oppfylle gjeldende krav til elsikkerhet, funksjonalitet og dokumentasjon. Norske landstrøminstallasjoner prosjekteres og bygges derfor med utgangspunkt i anerkjente standarder og normer for elektriske installasjoner, tavlesystemer og landstrøm. Dette omfatter blant annet:
StandardOmrådeBetydning for landstrømanlegg
NEK 400Elektriske lavspenningsinstallasjonerAngir krav til sikker prosjektering, utførelse og verifikasjon av lavspenningsinstallasjoner. 
NEK 439Lavspenningstavler og kanalskinnesystemerSetter krav til konstruksjon, verifikasjon, testing og dokumentasjon av tavler og energifordelingssystemer. 
NS‑EN 15869-serienLandstrøm for innlandsfartøyRegulerer elektriske landtilkoblinger og strømforsyning til innlandsfartøy ved kai.
IEC TR 60890Temperaturstigning i kapslingerGir beregningsmetoder for temperaturstigning i tavler og kapslinger, som grunnlag for riktig dimensjonering. 
NEK VL 80-serienVeiledere for landstrømBeskriver beste praksis for planlegging, prosjektering og drift av landstrømanlegg for ulike fartøyskategorier.
IEC/ISO/IEEE 80005-serienLandstrømanlegg for sjøgående fartøyInternasjonal hovedstandard for høy- og lavspente landstrømsystemer mellom havn og skip, inkludert krav til sikkerhet, grensesnitt og interoperabilitet.

Kort forklart: Hva er et landstrømanlegg?

Et landstrømanlegg forsyner skip med elektrisk energi fra land mens fartøyet ligger ved kai. Løsningen gjør det mulig å slå av dieselgeneratorer om bord, redusere utslipp og støy, samt forbedre luftkvaliteten i havneområder. Landstrøm er derfor en viktig del av elektrifiseringen av havner og den maritime næringens omstilling mot bærekraftig drift. 

EUs klimapakke Fit for 55

Som en del av Fit for 55‑tiltakspakken har de europeiske reglene som krever at skip kobler seg til landstrøm når de ligger til kai i mer enn 2 timer, vært gjeldende siden sommeren 2024. Landstrøm må da naturligvis være tilgjengelig. Fra 2030 gjelder regelverket for container- og passasjerskip, med enkelte unntak.

Krav til kapslinger i landstrømanlegg

En landstrøminstallasjon er en elektrisk installasjon i krevende utendørsmiljø. Den utsettes for vann, sol, temperatursvingninger og mekaniske belastninger. Kapslinger og tavler i landstrømanlegg må tåle krevende maritime forhold samtidig som de oppfyller krav til elsikkerhet, driftssikkerhet og korrosjonsbestandighet.
 

Oversikt: Viktige krav og anbefalinger for landstrømanlegg

TemaMinimumskrav / anbefalingHvorfor det er viktig
Beskyttelsesgrad (IP)IP54 for forsyningsstasjon
IP44 for flyttbart utstyr
Beskytter mot vanninntrenging, støv og feil i krevende miljø
KorrosjonsbestandighetDokumentert rust‑ og UV‑bestandighetSikrer lang levetid i maritimt klima
Mekanisk styrkeDimensjonert for vind og snølastForebygger deformasjon og funksjonssvikt
TemperaturhåndteringDobbeltvegget kapsling, lys fargeLavere intern temperatur og mindre kjølebehov
EnergidistribusjonSamleskinnesystem med berøringssikringSikker og effektiv strømfordeling

Hvorfor er IP-grad viktig?

Jo nærmere sjøen installasjonen er plassert, desto høyere krav stilles det normalt til beskyttelsen. IP-graden angir hvor godt kapslingen beskytter mot inntrengning av vann og faste partikler. I maritime installasjoner er dette spesielt viktig fordi:

  • Elektronikken utsettes for høy luftfuktighet.
  • Saltpartikler kan fremskynde korrosjon.
  • Regn og sjøsprøyt kan skade elektriske komponenter.


Korrosjonsbeskyttelse er avgjørende

Korrosjon er en av de største utfordringene for elektriske installasjoner i maritime miljøer. Kombinasjonen av salt, fuktighet og værpåvirkning kan over tid svekke både kapslinger og elektriske komponenter dersom anlegget ikke er tilstrekkelig beskyttet. Derfor er riktig materialvalg og korrosjonsbeskyttelse avgjørende for å sikre høy driftssikkerhet, lavere vedlikeholdsbehov og lang levetid på landstrømanlegget.
 
For å oppnå optimal beskyttelse bør løsningen omfatte:
  • Korrosjonsbestandige materialer tilpasset maritime miljøer
  • Riktig overflatebehandling og UV‑bestandig lakkering er viktig
  • Det stilles strenge krav til rustbestandighet, dokumentert gjennom tester
  • Robust konstruksjon tilpasset kystmiljø. 


Tilgjengelighet og sikkerhet

  • Hvis installasjonen er tilgjengelig for allmennheten, gjelder strengere krav til beskyttelse mot berøring og uautorisert adkomst.
  • Platedeler skal kun kunne demonteres når døren er åpen, og dermed kun av autorisert personell med riktig nøkkel eller verktøy.


Hvordan påvirker værforholdene et landstrømanlegg?

  • Skapet må tåle statiske belastninger, vindlaster og torsjon i fundamentet.
  • "Vinddrevet regn" kan gi økte krav til tetthet. 
  • Snølast – Selv ved tykt snølag på taket må døren åpnes uten problemer.
  • Store temperatursvingninger 
  • Ising

Kapslinger og tavler må derfor dimensjoneres for å tåle både mekaniske og klimatiske belastninger gjennom hele året.

I områder med sterk eksponering for vind, salt og sjøsprøyt kan dobbeltveggede kapslinger, som Toptec, gi ekstra beskyttelse mot både temperaturpåvirkning og vanninntrengning.

Dobbeltveggede kapslinger – en effektiv løsning

Dobbeltveggede konstruksjoner varmer seg betydelig mindre opp enn enkeltveggede, fordi luftlaget mellom veggene fungerer som isolasjon. Resultatet:

  • Lavere intern temperatur 
  • Redusert behov for aktiv kjøling 
  • Lengre levetid på komponentene

Klimatisering og temperaturkontroll

Mange undervurderer betydningen av temperaturstyring i et landstrømanlegg. Selv i nordiske klima kan temperaturen inne i kapslingen bli høy på grunn av:

  • Solstråling – kan gi betydelig ekstra oppvarming i tillegg til komponentenes varmeutvikling
  • Mørke farger på kapslingen kan forsterke oppvarmingen
  • Tett kapsling
  • Høy elektrisk belastning
  • Varmeutvikling fra komponenter 

For høye temperaturer kan redusere levetiden til elektriske komponenter og øke risikoen for driftsstans. I enkelte installasjoner kan det derfor være nødvendig med egne klimatiseringsløsninger for å sikre stabile driftsforhold gjennom hele året.

Dobbeltveggede kapslinger (som Toptec) gir fordeler både for temperaturstyring og IP‑klasse.


Tiltak for effektiv klimatisering

Vanlige løsninger inkluderer:

  • Ventilasjonssystemer
  • Varmeelementer
  • Kjøleaggregat
  • Dobbelveggede kapslinger
  • Solskjermende/beskyttende tak eller montering under overbygg reduserer oppvarming  

Målet er å opprettholde stabile driftsforhold gjennom hele året.

Farger og plassering – viktigere enn mange tror

Kapslingens farge har merkbar innvirkning. Lyst grått (f.eks. RAL 7035) reflekterer mer sollys og gir lavere innvendig temperatur enn mørke farger.

Plassering og orientering spiller også inn. Installasjonen vurderes opp mot:

  • Solinnstråling
  • Naturlig ventilasjon 
  • Luftstrøm rundt kapslingen

Med stadig varmere somre i dagens klima er dette viktigere enn noen gang.

Sikker energifordeling i moderne landstrømanlegg

Et landstrømanlegg skal håndtere store energimengder på en sikker og effektiv måte.

Dette stiller høye krav til:

  • Samleskinnesystemer
  • Kortslutningsytelse
  • Selektivitet
  • Berøringssikkerhet
  • Fleksibilitet ved utvidelser

For større havner og terminaler kan effektbehovet være betydelig, spesielt når flere fartøy skal forsynes samtidig. Moderne energifordelingssystemer må derfor kunne skaleres i takt med økende elektrifisering og fremtidig etterspørsel.

RiLineX samleskinnesystem tilbyr:

  • Dokumentert sikkerhet og kortslutningsfasthet.   
  • Fleksibilitet for skreddersydde løsninger.   
  • Mulighet for strømfordeling opp til 1600 A, så lenge produsentens retningslinjer følges.   
  • Full berøringssikring med tilhørende deksler.   
  • Optimal utnyttelse av tilgjengelig plass ved å bygge over railstøtter.


Hva kjennetegner en fremtidsrettet energifordeling?

En god løsning bør tilby:

  • Høy driftssikkerhet
  • Modulær oppbygging
  • Enkel service
  • Dokumenterte ytelsesdata
  • Fleksibilitet for fremtidige utvidelser

Dette reduserer både risiko og totalkostnad gjennom anleggets levetid.


Batterilagring gir økt fleksibilitet i landstrømanlegg

I takt med økende elektrifisering og høyere effektbehov blir energilagring en stadig viktigere del av moderne landstrømanlegg. Ved å kombinere energifordelingen med energilagringssystemet BESS (Battery Energy Storage Systems) kan havner og terminaler håndtere effekttopper, sikre strømforsyningen ved driftsforstyrrelser og utnytte tilgjengelig nettkapasitet mer effektivt.

Batterilagring kan blant annet brukes til:

  • Effektutjevning ved høye belastninger
  • Reduksjon av effekttariffer
  • Reservestrøm ved nettutfall
  • Økt utnyttelse av eksisterende nettkapasitet
  • Integrasjon av fornybare energikilder

For havner som opplever store variasjoner i energibehovet, kan energilagring bidra til å redusere investeringsbehovet i nettinfrastruktur samtidig som driftssikkerheten økes.


Modulære batterirack og containerløsninger

Moderne energilagringssystemer leveres som både batterirack og komplette BESS-containere, noe som gir stor fleksibilitet ved prosjektering og utbygging av landstrømanlegg.

Rittal Energilagrings-containere er designet for høy driftssikkerhet og lave driftskostnader over tid. Med den energieffektive Blue e+ kjøleteknologien – med integrert heat pipe – bruker containeren betydelig mindre energi enn tradisjonelle kjøleløsninger. Dette gir lavere livssykluskostnader for hele energilagringssystemet.

Fordelene inkluderer:

EgenskapFordel
Modulær oppbyggingEnkel skalering etter energibehov
BatterirackFleksibel integrasjon i tekniske rom
BattericontainereRask installasjon og høy kapasitetsutnyttelse
Fremtidig utvidelseEnkel oppgradering ved økt effektbehov
Fleksibel batteriteknologiKan tilpasses ulike batterityper og systemkrav

Systemet er bygget for fleksibilitet. Flere uavhengige kjøleenheter gjør det enkelt å skalere kjølekapasiteten opp eller ned. Dette gir stor frihet ved prosjektering, spesielt når effektbehovet endres over tid eller når batteripakken skal utvides. Løsningen er også batteriagnostisk – uansett hvilken batteriteknologi som velges, kan containerløsningen tilpasses.

Med både batterirack og komplette BESS-containere kan landstrømanlegget sikres mot kapasitetsvariasjoner, samtidig som energien utnyttes smartere og mer økonomisk.

Teknologivalg, energifordeling og energilagring påvirker både ytelse, kostnader og fremtidig fleksibilitet. Ved etablering av nye landstrømanlegg er det derfor viktig å vurdere hele løsningen i et langsiktig perspektiv.

Hvordan velge riktig landstrømanlegg?

Valg av landstrømanlegg handler om langt mer enn å dimensjonere en strømtilkobling ved kai. For å sikre høy driftssikkerhet, god tilgjengelighet og fremtidig fleksibilitet må anlegget tilpasses både fartøyenes behov, lokale miljøforhold og havnens langsiktige utviklingsplaner.

En helhetlig vurdering tidlig i prosjektet bidrar til å redusere risikoen for kostbare ombygginger, begrenset kapasitet og uforutsette driftsutfordringer senere.


Kartlegg effektbehovet

Det første steget er å analysere hvilke fartøy som skal benytte landstrøm og hvilke effektbehov de har.

Viktige spørsmål inkluderer:

  • Hvilke fartøystyper skal forsynes?
  • Hvor mange skip kan være tilkoblet samtidig?
  • Hvilke spennings- og frekvenskrav gjelder?
  • Hvordan forventes trafikkmønsteret å utvikle seg?

I større havner kan effektbehovet variere betydelig gjennom døgnet og året. En grundig behovsanalyse danner grunnlaget for riktig dimensjonering av hele anlegget.


Ta hensyn til miljø- og værforhold

Landstrømanlegg er ofte plassert i krevende kystmiljøer med høy luftfuktighet, saltpåvirkning og store temperatursvingninger.

Ved valg av løsning bør du blant annet vurdere:

  • Korrosjonsrisiko
  • Vind- og værbelastninger
  • Risiko for kondens
  • UV-eksponering
  • Snø- og isforhold

Robuste kapslinger og komponenter tilpasset maritime miljøer bidrar til høyere driftssikkerhet og lengre levetid.


Velg riktig energifordelingssystem

Sikker og fleksibel energifordeling er avgjørende for et pålitelig landstrømanlegg.

Løsningen bør være dimensjonert for både dagens og fremtidige belastninger, samtidig som den oppfyller krav til:

  • Kortslutningsytelse
  • Selektivitet
  • Berøringssikkerhet
  • Dokumentasjon
  • Servicevennlighet

Modulære energifordelingssystemer gir større fleksibilitet ved senere utvidelser og oppgraderinger.


Vurder behovet for energilagring

I mange havner kan energibehovet variere kraftig når store fartøy kobler seg til eller fra landstrøm.

Batterilagring kan bidra til:

  • Reduksjon av effekttopper
  • Bedre utnyttelse av nettkapasiteten
  • Lavere energikostnader
  • Økt forsyningssikkerhet
  • Integrasjon av lokale energikilder som sol- og vindkraft

Ved større landstrømprosjekter bør energilagring vurderes som en naturlig del av den totale energiinfrastrukturen.


Planlegg for fremtidig elektrifisering

Elektrifiseringen av havner og skipsfart utvikler seg raskt. Nye fartøystyper, strengere miljøkrav og økende effektbehov kan endre forutsetningene i løpet av få år.

Et fremtidsrettet landstrømanlegg bør derfor ha kapasitet og fleksibilitet til å håndtere:

  • Flere tilkoblingspunkter
  • Høyere effektuttak
  • Integrasjon av energilagring
  • Fremtidige krav til digital overvåking og energistyring
  • Økende bruk av fornybare energikilder

Ved å planlegge for fremtidige behov allerede i dag kan havner redusere investeringsrisikoen og forlenge anleggets levetid.


Velg løsninger med dokumentert kvalitet

Landstrømanlegg er kritisk infrastruktur som skal fungere pålitelig gjennom mange år under krevende forhold.

Derfor bør leverandører og systemløsninger vurderes ut fra:

  • Dokumenterte tester og sertifiseringer
  • Samsvar med relevante standarder
  • Driftssikkerhet og levetid
  • Tilgjengelig teknisk støtte
  • Muligheter for service og videreutvikling

En løsning med høy kvalitet og dokumentert ytelse kan gi lavere totale livssykluskostnader enn den rimeligste investeringen på kort sikt.

Oppsummering

Landstrømanlegg er en sentral del av elektrifiseringen av havner og skipsfart. Selv om prinsippet er enkelt – å forsyne fartøy med strøm fra land mens de ligger ved kai – stiller moderne landstrømløsninger høye krav til sikkerhet, energifordeling, kapslinger og drift under krevende maritime forhold.

For å sikre høy driftssikkerhet og lang levetid må anlegget dimensjoneres og prosjekteres med utgangspunkt i faktorer som korrosjonsbeskyttelse, beskyttelsesgrad, klimatisering og fremtidige kapasitetsbehov. Samtidig må energifordelingen være fleksibel nok til å håndtere økende elektrifisering og større effektuttak i årene som kommer.

Batterilagring og modulære energifordelingssystemer gir nye muligheter for å redusere effekttopper, utnytte nettkapasiteten bedre og bygge en mer robust energiinfrastruktur. Ved å planlegge helhetlig fra starten kan havner og operatører etablere en landstrømløsning som ikke bare oppfyller dagens krav, men som også er skalerbar, kostnadseffektiv og forberedt for fremtidens maritime energibehov.

FAQ – Ofte stilte spørsmål om landstrømanlegg

Hva er forskjellen mellom landstrøm og landstrømanlegg?

Landstrøm er strømforsyningen fra land til fartøy ved kai. Et landstrømanlegg er den komplette infrastrukturen som gjør dette mulig, inkludert tavler, transformatorer, energifordeling, kabler og tilkoblingsutstyr.


Hvorfor er landstrøm viktig?

Landstrøm gjør det mulig å slå av dieselgeneratorer mens skip ligger til kai. Dette reduserer utslipp, støy og lokal luftforurensning.


Hva er den største feilkilden i landstrøminstallasjoner?

Mangelfull beskyttelse mot fukt, kondens og temperaturvariasjoner. Dette kan føre til korrosjon, jordfeil og redusert levetid på komponenter.


Hvilke standarder bør ligge til grunn for landstrømsanlegg i Norge?

NEK 400 og NEK 439 er grunnleggende, supplert med NS-EN 15869-serien, IEC TR 60890, IEC/ISO/IEEE 80005-serien og veiledere i NEK VL 80-serien for beste praksis i norsk klima.


Er IP-klasse alene nok for å sikre anlegget?

Nei. IP-klasse må ses i sammenheng med materialvalg, tetningsløsninger, korrosjonsbeskyttelse og riktig montering for å fungere over tid.


Hvorfor er dobbeltvegget kapsling bedre enn enkeltvegget?

Luftsjiktet mellom veggene fungerer som isolasjon. Det gir lavere temperaturstigning, mindre behov for aktiv kjøling og bedre beskyttelse mot vinddrevet regn.


Når bør energilagring vurderes i et landstrømanlegg?

Når effektbehovet varierer, nettkapasiteten er begrenset, eller man ønsker lastutjevning, backup eller bedre utnyttelse av tilgjengelig energi.


Hvilke skip kan bruke landstrøm?

Landstrøm brukes blant annet av: Cruiseskip, containerskip, ferger, lasteskip og offshorefartøy 


Hva er de største utfordringene ved etablering av landstrømanlegg?

De viktigste utfordringene er: Tilgjengelig nettkapasitet, korrosjon og værpåvirkning, høye effektbehov, sikker energifordeling og Temperaturkontroll.

Jonas Dahlen 
Head of Business Unit Energy & Power Scandinavia

Med bred kompetanse innen energy & power bistår Jonas Dahlen kunder med løsninger for kraftdistribusjon, elektrifisering og energilagring. Han hjelper virksomheter med å bygge robuste og fremtidsrettede energisystemer for industri, infrastruktur og kritiske anlegg.

Aktuelle artikler

6. juli 2026

Hvordan velge riktig kjøleløsning for apparatskap i industrien?

Hvordan vet du om luftkjøling er tilstrekkelig, eller om du trenger kjøleaggregat eller væskekjøling? I denne guiden ser vi på hvordan du velger riktig kjøleløsning for apparatskap basert på varmebelastning, miljøforhold og krav til driftssikkerhet.

9. juli 2026

Nye F-gassregler: Dette må du vite

F-gassforordningen endrer kravene til kjølemedier i kjøleaggregat. Fra 2027 trer nye restriksjoner i kraft som vil påvirke valg av kjøleaggregater og industrielle kjøleløsninger. Les hva endringene betyr for din virksomhet, og hvordan du kan sikre en...