- Art.nr:
- DK 7030570
- Utførelse
- CMC III GSM-enhet Quad-bånd
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av en redundant overføringsvei eller, hvis det ikke finnes noen nettverksinfrastruktur, for alarmvideremelding. Alarmmeldingen er i form av SMS. Spenningsforsyningen realiseres via Processing Unit.
- Materiale
- Plast
- Farge
- Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingskabel (2 m) med RJ 12-plugger
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Det serielle grensesnittet RS 232 til Processing Unit/Processing Unit Compact kan kun tilordnes med en redundant alarmstrekning.
- Requirements communication port
- Et vanlig SIM-kort for GSM må leveres av kunde.
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,47 kg
- Bruttovekt
- 0,672 kg
- Tolltariffnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III GSM-enhet Quad-bånd, BHD: 138x40x132 mm, RJ12 tilkoblingskabel: 2 m