Luftstyring

Art.nr: SK 3213350

Målrettet kald luftstrøm for å unngå varme flekker. Spesielt egnet ved høy tetthet av elektroniske komponenter i skapet.

Art.nr:
SK 3213350
Produktbeskrivelse
For bruk ved veggmontering av kjøleaggregater, for retningsbestemt luftstyring av kaldluften nedover. Spesielt egnet ved høy paknings- tetthet av elektroniske komponenter i nedre del av skapet.
Fordeler
Individuell tilpasning av luftutløpsåpningen
Enkel montering uten verktøy
Kan ettermonteres raskt (uten boring)
Liten innbyggingsdybde
Materiale
ABS
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Passer for
Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+
Henvisning til best.nr.
Passer ikke til kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ Outdoor
Pakker for best.nr.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Dimensjoner
Bredde: 330 mm
Høyde: 495 mm
Dybde: 30 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,87 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftstyring, for SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok