Técnica de filtros
-
Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers
La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.
-
Estera filtrante para turbinas de aire comprimido
En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los equipos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.
-
Estera filtrante para refrigeradores, intercambiadores de calor aire/aire y chiller
En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.
-
Filtro metálico
Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
-
Estera filtrante
Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.
-
Estera filtrante fina para ventiladores con filtro
En combinación con el filtro estándar y la estera filtrante fina adicional se consigue un mayor grado de protección.
-
Filtro de salida Estándar
Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
-
Filtro de salida EMC
Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
-
Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección
La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.
-
Tapa ciega para ventiladores con filtro/filtros de salida
En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtrante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.
-
Rejilla de salida frontal 2 UA para turbinas de aire comprimido
Rejilla de salida frontal 2 alturas de rack para ventilador de presión, para evacuar el aire caliente de la zona superior del armario. Se pueden utilizar dos rejillas para una convección propia.
-
Soporte de filtros para ventilación de techo
Para aumentar el grado de protección de la ventilación de techo SK 3148.007 debe utilizarse una estera filtrante.
-
Rejilla de ventilación
Para una ventilación por convección. Fácil montaje posterior mediante 4 tornillos.