Dla linii produkcyjnej płyt pilśniowych w USA firma ATR Industrie-Elektronik GmbH z Krefeld zbudowała rozdzielnię obejmującą łącznie 150 metrów szaf sterowniczych. Aby zagwarantować bezproblemowy odbiór w Barnwell w Karolinie Południowej, instalacja musiała być zgodna z UL. O ile w Europie standardem jest International Electrotechnical Commission (IEC), to na rynku amerykańskim obowiązują normy Underwriters Laboratories (UL), które są dużo surowsze. Dla konstruktorów aparatury sterowniczej i rozdzielczej, którzy eksportują do Ameryki Północnej, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Potrzebna jest wiedza specjalistyczna i kompetentni partnerzy, tacy jak Rittal.
Wąskie okna czasowe
Obiekt, który po uruchomieniu będzie produkować do 280 000 m3 płyt pilśniowych rocznie, jest największym zleceniem w historii grupy Siempelkamp, do której należy ATR. Przedsiębiorstwo dostarcza do wszystkich firm Siempelkamp aparaturę sterowniczą i rozdzielczą dla odpowiednich części instalacji. A presja czasu jest duża: od złożenia zamówienia do uruchomienia instalacji upływa rok, maksymalnie półtora. Dlatego istotnym elementem jest bezproblemowy odbiór końcowy obiektu dzięki UL. W przeciwieństwie do IEC, normy UL dla rynku amerykańskiego są w wielu przypadkach bardziej szczegółowe. Instalacje przed uruchomieniem muszą zostać odebrane na miejscu i dopuszczone przez inspektora, który jednocześnie sprawdza i certyfikuje różne materiały, komponenty oraz produkty końcowe pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji. UL poświęca więcej uwagi bezpieczeństwu ludzi i przeciwpożarowemu.
Typowym szczegółem w rozdzielniach zgodnych z UL jest zamknięcie szaf sterowniczych. Należy zagwarantować, że drzwi szafy sterowniczej nie dadzą się otworzyć, gdy urządzenie jest pod napięciem.
Komponenty UL-listed
Poza specjalistyczną wiedzą dotyczącą realizacji urządzeń zgodnych z UL, ważne jest przede wszystkim to, aby możliwie wszystkie zastosowane komponenty były już na liście UL. To jest powód, dla którego Rittal jest jednym z preferowanych dostawców ATR. Certyfikat UL mają już na przykład szafy sterownicze serii TS 8 i systemy szyn zbiorczych. Również komponenty klimatyzacji i inne elementy, np. nowe, energooszczędne lampy LED do szaf sterowniczych, są na liście UL i mogą być bez problemu stosowane. Laboratorium jakości Rittal ma akredytację UL.
Inżynierią i projektem elektrycznym rozdzielni zajmuje się odpowiednie przedsiębiorstwo z grupy Siempelkamp. Projekty elektryczne są wykonywane praktycznie wyłącznie w Eplan Electric P8 i przekazywane do dyspozycji ATR.
Terminowe dostawy i kompleksowe przechowywanie danych
ATR wyróżnia się nastawieniem na rynek międzynarodowy i absolutną terminowością. Ważnym warunkiem jest przy tym optymalna współpraca z dostawcami. Dlatego nieodzowne dla niezakłóconej produkcji są zwłaszcza dostawy just-in-time od Rittal. Dwa razy w tygodniu duży TIR dostarcza szafy sterownicze, obudowy i inne komponenty. Dodatkową elastyczność zapewnia własny magazyn pośredni na miejscu.
W ATR już teraz pracuje się nad przyszłością prefabrykacji aparatury sterowniczej i rozdzielczej. W centrum zainteresowania jest przy tym cyfryzacja. Jednym z celów jest ciągłość danych. Dane o produktach Rittal, które są dostępne na stronie internetowej i w portalu Eplan Data Portal, są zdaniem ATR precyzyjne oraz kompletne. Już w projektowaniu jest wykorzystywany automatyczny routing kabli na bazie planów konstrukcyjnych, w którym długości kabli są określane automatycznie. Aby przejść na format cyfrowy także w okablowywaniu, planowane jest zastosowanie tabletów. Użytkownicy jednym guzikiem mogą przekonwertować zatwierdzone dokumenty na zlecenia wydania.
Przegląd
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Lokalizacja
- Krefeld, Niemcy
- Branża
- Electrical-and-Automation
- Wyzwanie
Rozdzielnia dla projektu w USA na 150 metrów
Terminowa dostawa zgodnych z UL szaf sterowniczych TS 8
- Rozwiązanie
Szafy sterownicze TS 8, systemy szyn zbiorczych, systemy klimatyzacji i efektywne energetycznie oświetlenia LED do szaf sterowniczych, wszystko UL-listed