RITTAL

Akcesoria

Rozwiązania akcesoriów do infrastruktury informatycznej i przemysłu firmy Rittal to liczne akcesoria i nieskończone możliwości rozbudowy i skalowalności. Sprawdź akcesoria Rittal!

Akcesoria

Cokół

Systemy cokołów jako stabilna podstawa pod szafy oferują dodatkową przestrzeń do wprowadzenia kabli. System cokołów VX, system cokołów AX, cokoły do TP, IW, PC, przedziały kablowe, akcesoria do cokołów.

Akcesoria

Półki urządzeniowe

Półki i miejsca do stawiania są możliwe przy ramie szafy lub płaszczyźnie 19”. Szyny teleskopowe i uchwyty uzupełniają paletę półek urządzeniowych, które montuje się w szafach IT, serwerowych, rozdzielaczach naściennych i w...

Akcesoria

Akcesoria do półek urządzeniowych

Akcesoria do półek urządzeniowych.

Akcesoria

Podłoga

Akcesoria do szaf oferują elastyczne możliwości rozbudowy, a także transportu lub stabilizacji szaf. Nóżki poziomujące, rolki i akcesoria do transportu, płyty podłogowe, przegrody systemowe, zabezpieczenia przed przewróceniem i komponenty...

Akcesoria

Ściany

Ściany boczne do bocznego wykończenia szeregów szaf, ściany działowe i grodziowe do funkcyjnego oddzielenia poszczególnych przedziałów, blokady rozłączników i urządzenia zabezpieczające zgodne z wymogami UL, lakier do...

Akcesoria

Technika łączenia szaf

Niezależnie od tego, czy transportowane są całkowicie zabudowane szeregi szaf, czy też ustawiane są na miejscu poszczególne jednostki, dla wszystkich zdarzających się w budowie szaf sterowniczych sytuacji montażowych istnieją odpowiednie...

Akcesoria

Drzwi / zamki

Drzwi i zamki dla wygodnego i bezpiecznego dostępu do szaf sterowniczych i racków. Warianty drzwi, modułowa konstrukcja przednia i drzwi dzielone dla różnych koncepcji kontroli dostępu, drzwi przeszklone ze wzornictwem przemysłowym i IT...

Akcesoria

Dachy

Akcesoria do dachów obudów lub szaf optymalnie dopasowują się do stawianych wymagań. Płyty dachowe do wprowadzania kabli lub wentylacji.

Akcesoria

Mocowanie naścienne

Dopasowane do danej obudowy uchwyty mocujące do stabilnego montażu obudów naściennych oraz dodatkowe mocowania szaf wolnostojących w części dachowej.

Akcesoria

Systemy szynowe

Systemy szyn pozwalają na dotarcie do dowolnego punktu w obrębie ramy. Dodatkowe płaszczyzny montażowe, różne funkcje jak szyny nośne lub profilowe C – do nieograniczonej, indywidualnej rozbudowy.

Akcesoria

Zabudowa wewnętrzna

Obszerny program akcesoriów do zabudowy wnętrza systemów szaf i racków IT, jak np. płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, lampy systemowe, akcesoria EMC i uziemieniowe, listwy zasilające

Akcesoria

Regulowane połączenia obudowy

Regulowane łączniki obudów lub ram do obudów obsługi, skrzynek zaciskowych i obudów sterowniczych Kompakt

Akcesoria

Elementy mocujące

Rozmaite akcesoria do mocowania, jak nakrętki klatkowe, nakrętki nasuwane, śruby i różne elementy montażowe do wygodnej i efektywnej zabudowy szaf.

Akcesoria

Monitoring IT

Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich parametrów fizycznych w swoim środowisku IT.

Akcesoria

EMC

Ochronę standardowej szafy sterowniczej przed polami elektrycznymi, magnetycznymi i elektromagnetycznymi można dodatkowo zwiększyć za pomocą akcesoriów systemowych. Środki te polegają na poprawie skuteczności ekranowania przez optymalne...

Akcesoria

Zabudowa wewnętrzna dla obszarów zagrożonych trzęsieniem ziemi

Akcesoria do systemów szaf do zastosowań w strefach trzęsień ziemi 1, 2, 3 i/lub 4 wg Telcordia GR 63-CORE.

Akcesoria

Uziemienie

Materiały uziemieniowe do wykonania bezpiecznego podłączenia przewodu ochronnego spełniającego wymagania VDE i dyrektywy niskonapięciowej. Poszczególne linki uziemienia lub kompletne systemy uziemienia ramowego dopasowane bezpośrednio do...

Akcesoria

Oświetlenie

Lampy systemowe z innowacyjną techniką oświetleniową LED zapewniają lepsze oświetlenie i tym samym większe bezpieczeństwo pracy w szafie lub racku IT. Zastosowanie na całym świecie: Lampa systemowa LED, akcesoria przyłączeniowe i moduły gniazd do lampy...

Akcesoria

Akcesoria do oświetlenia

Akcesoria do lamp systemowych, jak gniazda wtykowe, przewody przyłączeniowe, wyłączniki drzwiowe, magnesy, zestawy uchwytów i montażowe.

Akcesoria

Prowadnica kabli

Akcesoria do elastycznego wprowadzania kabli do systemowych szaf i obudów oraz efektywnego prowadzenia kabli w obudowach i w szafach z zabudową 19": Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie kabli, prowadzenie...

Akcesoria

Prowadzenie kabli 19"

Niezależnie od tego, czy chodzi o szafę okablowania lub rozdzielacz piętrowy z płaszczyzną 19” lub szafę z dwoma płaszczyznami 19”: różnorodność akcesoriów systemowych spełnia każde wymogi dotyczące doprowadzenia kabli z boku,...

Akcesoria

Blachy przepustowe do kabli

Możliwość zastosowania zamiast segmentów seryjnej trzyczęściowej płyty podłogi. Umożliwia to dostosowanie ustawienia do płyty montażowej.

Akcesoria

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Ramy wychylne, szyny profilowe, zestawy montażowe do szyn profilowych, akcesoria do Rittal Data Rack, szyny ślizgowe, zabudowa calowa, patch panele, szuflady światłowodowe, technika LSA

Akcesoria

Interfejs człowiek-maszyna

Rozbudowa systemu dla obudów obsługi i akcesoria montażowe do szaf sterowniczych: Rozbudowa frontów obudów obsługi, monitory, klamki, uchwyty i szuflady na klawiatury, uchwyty i podkładki do myszy, pokrywy złącz, kolumny...