Energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania klimatyzacyjne dla rozwiązań infrastruktury informatycznej i przemysłu. Sprawdź rozwiązania IT Colling z Rittal!
Urządzenia do chłodzenia powietrzem otoczenia nadają się do szczególnie ekonomicznego odprowadzania obciążeń cieplnych. Warunek: Względnie czyste powietrze otoczenia, temperatury poniżej żądanej temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej.
Przy pomocy klimatyzatorów temperatura wewnątrz szafy sterowniczej utrzymywana jest na stałym poziomie, niezależnie od temperatury otoczenia. Cyrkulacja powietrza spełnia indywidualne wymagania. Dzięki dwóm oddzielonym od siebie obiegom...
Moduł chłodniczy jest zintegrowany z drzwiami szafy sterowniczej i optymalnie dopasowuje się do stylistyki szafy. Łatwa wymiana istniejących drzwi bez obróbki mechanicznej, możliwa także w trakcie eksploatacji. Moc chłodnicza do 1,5 kW –...
Efektywne chłodzenie cieczy stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest duże zapotrzebowanie na chłód, np. w chłodzeniu procesu produkcyjnego i maszyn lub przy odprowadzaniu strat mocy z szaf sterowniczych przez wymienniki ciepła powietrze/woda.
Rozwiązania klimatyzacji Rittal pokrywają cały zakres od chłodzenia pojedynczych szaf, aż po kompletne centrum danych. Na pierwszym miejscu stoją przy tym bezpieczeństwo i efektywność.
Niezawodność i bezpieczeństwo przy każdej pogodzie. Nasze rozwiązania klimatyzacji Outdoor idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych. Poza szczególnie efektywnymi energetycznie klimatyzatorami można zastosować np. również wentylatory...
Korzystając z akcesoriów Rittal można stworzyć z urządzeń standardowych indywidualne rozwiązania o wyjątkowej funkcjonalności. Efektywność i bezpieczeństwo komponentów klimatyzacji można dodatkowo zwiększyć przez monitoring, regulację i...