Konstruktor aparatury sterowniczej i rozdzielczej – firma Dormann + Winkels – wytwarza głównie urządzenia dla przemysłu metalowego. To nieduże przedsiębiorstwo otrzymało zamówienie na rozdzielnię dla projektu walcowni zimnej aluminium w Rumunii. Napędy walcarek oraz urządzeń do rozwijania i nawijania kręgów blachy, a także systemy transportu kręgów, są wyposażone w silniki elektryczne. „W przeszłości umieszczenie komponentów elektrotechnicznych mniejszych napędów dodatkowych ciągle sprawiało nam problemy”, tak Cornelius Wolters – kierownik projektu producenta aparatury sterowniczej i rozdzielczej w Dormann + Winkels – opisuje typowy problem, który wciąż występuje w rozdzielniach walcowni zimnej. Firma Dormann + Winkels, korzystając z RiLine Compact Rittal, zaimplementowała atrakcyjne rozwiązanie, które umożliwia efektywne rozmieszczenie w rozdzielni układów sterujących dużymi i małymi napędami.
Duże szafy sterownicze pełne falowników
Zasilania w energię wymagają nie tylko duże silniki elektryczne. Poza dużymi napędami głównymi jest jeszcze wiele mniejszych odbiorników, które również muszą być zasilane przez rozdzielnię. W przypadku walcowni zimnej aluminium są to na przykład napędy pomp, urządzenia odciągowe lub hamulce. W przeszłości do tego celu projektowano osobną szafę sterowniczą. Klient chciał, aby w instalacji dla walcowni zimnej aluminium napędy dodatkowe były zainstalowane w tej samej szafie co napędy główne.
W rozdzielni zainstalowane są duże falowniki do napędów elektrycznych w szafach sterowniczych TS 8 Rittal. Napędy są zasilane w energię przez centralne źródło zasilania i system szyn zbiorczych. W zależności od mocy napędów elektrycznych falowniki są względnie duże. W przypadku większych napędów, które są zainstalowane w walcowni, falownik wymaga całej szafy sterowniczej. Cała rozdzielnia składa się z 24 szaf sterowniczych TS 8. Nowoczesne napędy elektryczne z falownikami, które umożliwiają pracę w trybie czterokwadrantowym, mogą odzyskiwać energię hamowania. Rozwiązanie to staje się szczególnie efektywne, gdy wszystkie falowniki używają wspólnego obwodu pośredniego DC. Taki obwód firma Dormann + Winkels buduje za pomocą osobnego, dwubiegunowego systemu szyn zbiorczych. Zarówno do systemu szyn zbiorczych zasilania, jak i w obwodzie pośrednim DC firma stosuje system Rittal RiLine PLS.
Atrakcyjne rozwiązanie z RiLine Compact
Aby konstruować jeszcze bardziej kompaktowe rozdzielnie, w firmie Dormann + Winkels opracowano rozwiązanie na bazie RiLine Compact. RiLine Compact umożliwia również budowę mniejszych rozdzielni z systemem szyn zbiorczych. Nowe rozwiązanie systemowe składa się z systemu szyn zbiorczych, który jest całkowicie zabezpieczony przed dotykiem. Zainstalowana na stałe pokrywa ma szczeliny, przez które komponenty stykają się z szynami zbiorczymi. Przymocowanie mechaniczne i styk komponentów ze zintegrowanym systemem szyn zbiorczych wykonuje się w ramach jednej czynności, bez użycia narzędzi. W ten sposób RiLine Compact można łatwo wyposażyć w niezbędne urządzenia sterownicze i zabezpieczające, na przykład układy rozruchowe silników. Instalacja jest znacznie łatwiejsza i wyraźnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnego, indywidualnego okablowania.
W rozdzielni dla walcowni zimnej aluminium systemy RiLine Compact są zainstalowane po bokach szafy sterowniczej. Wszystkie odgałęzienia do napędów dodatkowych i mniejszych odbiorników są przy tym logicznie przyporządkowane do napędów głównych danej części instalacji. To nadaje rozdzielni dużą przejrzystość i stanowi znaczne ułatwienie podczas prac konserwacyjnych oraz serwisowych. Instalacja RiLine Compact umożliwia również łatwą rozbudowę lub wprowadzanie zmian: poszczególne urządzenia sterownicze i zabezpieczające można bez problemu uzupełnić lub wymienić. Elektrycy w rumuńskiej walcowni zyskują dzięki temu wyższy poziom bezpieczeństwa.
Przegląd
- Projekt
- Dormann + Winkels
- Lokalizacja
- Kerken, Niemcy
- Branża
- Electrical-and-Automation
- Wyzwanie
Umieszczenie komponentów elektrotechnicznych mniejszych napędów dodatkowych bez zastosowania osobnej szafy sterowniczej
- Rozwiązanie
RiLine Compact do rozmieszczenia dużych i małych napędów w rozdzielni (składającej się z 24 szaf sterowniczych Rittal TS8)