Prowadnica kabli

Płyty kołnierzowe

Do wycięć w obudowie naściennej lub do swobodnego montażu na powierzchniach. Do obudów przemysłowych w różnych wersjach. Do rozdzielaczy naściennych 19" serii EL do wyboru płyty kołnierzowe z listwą szczotkową lub do metrycznych dławików.

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem metrycznym

Z wstępnie wytłoczonymi otworami dla dławików kablowych.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z membranami, do AX

Należy przekłuć tworzywo i przeprowadzić kabel.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa z przepustem szczotkowym do EL

Kantowana płyta kołnierzowa, z uszczelnieniem piankowym i szczotkami z tworzywa sztucznego do łatwego wprowadzania kabli.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa dwuczęściowa z elastycznym profilem zaciskowym do AX

Dzielona płyta kołnierzowa umożliwia łatwy montaż do obudowy i oferuje różne możliwości montażu. Do łatwego wprowadzania do obudowy kabli ze złączami wtykowymi lub bez. Specjalne otwory...

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa metalowa

Jako część zamienna/zastępcza dla dołączonych seryjnie płyt kołnierzowych, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym

Otwory dla dławików kablowych wystarczy przebić za pomocą śrubokręta, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa z elastycznym profilem zaciskowym, do AX

Do wprowadzania konfekcjonowanych kabli do obudowy z zamontowaną płytą kołnierzową. Dzieloną płytę kołnierzową można uszczelnić za pomocą przesuwanych blach z elastycznym profilem zaciskowym.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa do metrycznych dławików do EL

Kantowana płyta kołnierzowa z uszczelnieniem piankowym oraz wstępnie odciśniętymi otworami do wyłamania, do metrycznych dławików kablowych.

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z membranami

Wystarczy przekłuć tworzywo i przeciągnąć kabel, stopień ochrony IP 65 przy starannym wprowadzeniu kabla.

Płyty kołnierzowe

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem PG

Z wstępnie wytłoczonymi otworami PG dla dławików kablowych.