Koszyk

Drzwi / zamki

  • Warianty drzwi
    Warianty drzwi

    Drzwi przeszklone i wentylowane pozwalają na szybką kontrolę wizualną zainstalowanych komponentów. Drzwi z blachy stalowej można zainstalować zamiast tylnej ściany, co umożliwi dostęp do zabudowy od przodu i od tyłu.

    Więcej

  • Zawias 180° do VX
    Zawias 180° do VX

    Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°.

    Więcej

  • Modułowa koncepcja klimatyzacji
    Modułowa koncepcja klimatyzacji

    Moduł chłodniczy jest zintegrowany z drzwiami szafy sterowniczej i optymalnie dopasowuje się do stylistyki szafy. Łatwa wymiana istniejących drzwi bez obróbki mechanicznej, możliwa także w trakcie eksploatacji. Moc chłodnicza do 1,5 kW – 2,5 kW. Dostępny dla systemów szaf szeregowych VX25 i TS 8.

    Więcej

  • Modułowa konstrukcja przednia
    Modułowa konstrukcja przednia

    Do oddzielania różnych obszarów funkcyjnych w szafie sterowniczej. Drzwi dzielone z szybą lub bez można dowolnie kombinować między górną a dolną osłoną czołową. Modułowy front można zamontować w systemie Rittal zamiast drzwi frontowych lub ścianek bocznych.

    Więcej

  • Systemy zamykania
    Systemy zamykania

    Seryjne wkładki zamków można wymienić na wszelkiego rodzaju uchwyty i inne system zamknięć. Przycisk to praktyczna alternatywa dla szybkiego, nie wymagającego kluczy otwierania szaf wolnostojących i obudów naściennych.

    Więcej

  • Drzwi wewnętrzne
    Drzwi wewnętrzne

    Istnieją rozmaite możliwości mocowania półek i archiwizowania dokumentów, montowania instrumentów wskaźnikowych i do obsługi.

    Więcej

  • Okna wziernikowe i tablice obsługi
    Okna wziernikowe i tablice obsługi

    Wskaźniki, przyciski, przełączniki i inne instrumenty do obsługi są dobrze zabezpieczone przed pyłem, płynem i nieupoważnionym dostępem.

    Więcej

  • Listwa opisowa do VX, TS, SE
    Listwa opisowa do VX, TS, SE

    Do indywidualnego tworzenia opisów pól na drzwiach, łącznie z ochronną folią przezroczystą i zestawem montażowym.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required