Zabudowa wewnętrzna
-
Płyty montażowe
Płyty montażowe jako uzupełnienia dla obudów i szaf, które nie posiadają w zestawie takich płyt. Płyty montażu częściowego do stwarzają dodatkowe możliwości montażu na szerokości lub głębokości.
-
Systemy szynowe
Systemy szyn pozwalają na dotarcie do dowolnego punktu w obrębie ramy. Dodatkowe płaszczyzny montażowe, różne funkcje jak szyny nośne lub profilowe C – do nieograniczonej, indywidualnej rozbudowy.
-
Elementy mocujące
Nakrętki klatkowe, śruby i różne elementy montażowe do wygodnej i efektywnej zabudowy szaf.
-
Półki urządzeniowa do mocowania ram Szerokość szafy: 600 i 800 mm
Do mocowania ramowego, do montażu w szafach bez mocowania 482,6 mm (19"), szerokość szafy: 600 i 800 mm, obciążalność: 50 kg/100 kg.
-
EMC
Ochronę standardowej szafy sterowniczej przed polami elektrycznymi, magnetycznymi i elektromagnetycznymi można dodatkowo zwiększyć za pomocą akcesoriów systemowych. Środki te polegają na poprawie skuteczności ekranowania przez optymalne wyrównanie potencjałów lub połączenie ekranów kablowych możliwie bezpośrednio w punkcie wlotu kabli.
-
Zabudowa wewnętrzna dla obszarów zagrożonych trzęsieniem ziemi
Dla strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi 1, 2 i 4 według Bellcore. Te wersje zostały przetestowane i spełniają wymagania zgodne z Telcordia GR 63-CORE.
-
Uziemienie
Poszczególne linki uziemienia lub kompletne systemy uziemienia ramowego dopasowane bezpośrednio do obudów lub szyny uziemienia