Prowadnica kabli
-
Blachy przepustowe do kabli
Możliwość zastosowania zamiast segmentów seryjnej trzyczęściowej płyty podłogi. Umożliwia to dostosowanie ustawienia do płyty montażowej.
-
-
Dławiki do wprowadzania kabli
W połączeniu z blachą przepustową do kabli, tworzą proste i szybkie uszczelnienie kabli prowadzonych u podstawy szaf.
-
Dławiki kablowe
Dławiki kablowe wykonane z poliamidu, mosiądzu i stali nierdzewnej, także w wersji EMC. Dławiki kablowe są dostępne z wysokim stopniem ochrony do IP 68 lub IP 69. Dla przemysłu spożywczego lub pomieszczeń sterylnych są dostępne dławiki kablowe w wersji spełniającej wymagania odnośnie higieny.
-
Prowadzenie i mocowanie kabli
Istnieją różne możliwości mocowania kabli, które można zastosować zarówno w szafie, jak i w cokole. Przez przeniesienie mocowania kabli do części cokołowej, w szafie pozostaje więcej przestrzeni montażowej, którą zwykle traci się przez uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia. Systemy prowadzenia kabli, jak np. koryta kablowe i systemy prowadzenia kabli 19" służą do strukturalnego układania przewodów w szafie.