Koszyk

Systemy szaf

  • System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna Szafa bazowa
    System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna Szafa bazowa

    Standard w budowie szaf sterowniczych z wysokowartościowej stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304): rama szafy z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiami frontowymi, tylna ściana, płyta montażowa, płyta dachowa, dzielone płyty podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.

    Więcej

  • System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna IP 66/NEMA 4X
    System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna IP 66/NEMA 4X

    Najwyższa klasa ochrony i możliwość zastosowania na całym świece dzięki testom według norm europejskich i amerykańskich, wysokowartościowa stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304): Rama szafy z drzwiami frontowymi, ściana tylna, płyta montażowa, płyta dachowa, podłoga

    Więcej

  • VX SE stal nierdzewna
    VX SE stal nierdzewna

    VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces and a comprehensive range of accessories make the VX SE the ideal enclosure solution for free-standing installation in the most varied industries.

    Więcej

  • Systemy szeregowe TS 8 Stal nierdzewna
    Systemy szeregowe TS 8 Stal nierdzewna

    Systemy szeregowe TS 8 ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 55.

    Więcej

  • Systemy szeregowe TS 8 IP 66/NEMA 4X
    Systemy szeregowe TS 8 IP 66/NEMA 4X

    Systemy szeregowe TS 8 ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66, wymagania NEMA 4X spełnione.

    Więcej

  • Systemowa szafa pojedyncza SE 8 IP 66/NEMA 4X
    Systemowa szafa pojedyncza SE 8 IP 66/NEMA 4X

    Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66 / NEMA 4X. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required