- Numer artykułu:
- AX 7993.175
- Opis produktu
- Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Cokół: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Dach z tyłu z czterema otworami do mocowania systemu ramienia nośnego, zasłoniętymi zatyczkami, wewnątrz z płytą wzmacniającą i czterema nakrętkami nitowymi M6 pod układem otworów płyty dachowej
Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort 2435.100 z wkładką dwupiórkową 2466.000
Podłoga z wycięciem do wprowadzania kabli, zakryta dzieloną płytą podłogi z listwami szczotkowymi
Cokół 2820.082 o wysokości 200 mm, składający się z czterech elementów narożnych, dwóch zamontowanych jedna nad drugą osłon o wysokości 100 mm z przodu i jednej osłony o wysokości 200 mm z tyłu
z prawej i z lewej strony jest zamontowana osłona cokołu o wysokości 200 mm 2820.420
Drzwi są połączone z dolnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316
Wzmocnienie dachu jest połączone z górnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316
Płaska taśma uziemienia 2412.316 zamontowana w punkcie uziemienia, który należy jeszcze połączyć z instalowaną ramą montażową Lütze
bez płyty montażowej
Lampa systemowa LED 2500.220 (dołączona luzem)
Przewód przyłączeniowy do zasilania lampy systemowej LED 2500.410 (dołączony luzem)
Wyłącznik drzwiowy 2500.460 (dołączony luzem)
Kątownik montażowy 4597.000 do zamontowania wyłącznika drzwiowego (dołączony luzem)
- Zastosowania
- Rozdzielacz 24 V
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 400 mm
- Wysokość z cokołem
- 1 100 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 50 kg
- Masa brutto
- 52,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177960114