Obudowa sterownicza Kompakt AX Standard koncernu BMW AG

Nr kat.: AX 7993176

Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.

Nr kat.:
AX 7993176
Opis produktu
Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Cokół: RAL 9005
Zakres dostawy
Dach z tyłu z czterema otworami do mocowania systemu ramienia nośnego, zasłoniętymi zatyczkami, wewnątrz z płytą wzmacniającą i czterema nakrętkami nitowymi M6 pod układem otworów płyty dachowej
Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort 2435.100 z wkładką dwupiórkową 2466.000
Podłoga z wycięciem do wprowadzania kabli, zakryta dzieloną płytą podłogi z listwami szczotkowymi
Cokół 2820.082 o wysokości 200 mm, składający się z czterech elementów narożnych, dwóch zamontowanych jedna nad drugą osłon o wysokości 100 mm z przodu i jednej osłony o wysokości 200 mm z tyłu
z prawej i z lewej strony jest zamontowana osłona cokołu o wysokości 200 mm 2820.420
Drzwi są połączone z dolnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316
Wzmocnienie dachu jest połączone z górnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316
Następna płaska taśma uziemienia 2412.316 jest zamontowana od punktu uziemienia wzmocnienia dachu do tyłu do płyty montażowej
Płyta montażowa: ocynkowana
Zastosowania
Rozdzielacz 400 V
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 400 mm
Wysokość z cokołem
1 100 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
63 kg
Masa brutto
65,2 kg
Dokumentacja
Protective conductor brochure
White Paper
Karty produktów
Data sheets