Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy zasilania CE z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TKB.
- Nr kat.:
- VX 7993165
- Opis produktu
- Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy zasilania CE z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TKB.
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Cokół: RAL 9005 - Zakres dostawy
- W prawych drzwiach z zamontowanym uchwytem Komfort i zestawem adapterowym z wkładką dwupiórkową
Z prawej i z lewej strony zamontowane ściany boczne
Cokół o wysokości 200 mm podobny do 8660.02X, składający się z czterech elementów narożnych, dwóch zamontowanych jedna nad drugą osłon o wysokości 100 mm z przodu i osłon o wysokości 200 mm z prawej i lewej strony oraz z tyłu
Z przodu z lampą systemową LED 2500.220, 24 V, z zasilaniem 2500.410 i zamontowanym wyłącznikiem drzwiowym 2500.460
Drzwi są połączone na górze ze stelażem płaskimi taśmami uziemienia 2412.316
bez płyty montażowej
Drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanymi zawiasami 180°
W prawych drzwiach 220 mm od dołu z zamontowaną kieszenią na schematy połączeń i 950 mm od dołu z dwoma zamontowanymi pulpitami schematów połączeniowych
bez płyty podłogi
W lewej części lewego cokołu, na głębokości jest zamontowana szyna wsporcza do kabli , punkty montażowe: 1 i 3. Otwór ramy z lewej strony - Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Wysokość z cokołem
- 2 200 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 173,273 kg
- Masa brutto
- 180,313 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177960107