System szaf szeregowych VX25 zgodnie ze specyfikacją

Numer artykułu: VX 7993.812

Szafa koncernu, w tym cokół 200 mm bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Numer artykułu:
VX 7993.812
Opis produktu
Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz. Stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowe we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Mocowanie płyt podłogi z automatycznym wyrównaniem potencjałów. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym.
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Elementy cokołu: Blacha stalowa
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
Stelaż szafy, dach, ściana tylna, drzwi: RAL 7035
Cokół: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
bez płyty montażowej
Cokół o wysokości 200 mm składający się z 4 elementów narożnych z blachy stalowej, z przodu z zamkniętą osłoną 8660.02X, po bokach z zamkniętymi osłonami 8660.043, tylne osłony cokołu dzielone poziomo, dolna osłona z wycięciem na górze, górna osłona z wycięciem na dole do wprowadzania kabli i z założoną szczelną i samogasnącą listwą szczotkową 8660.09x
Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Drzwi na górze uziemione płaską taśmą uziemienia EMC 2412.316 przy stelażu szafy nakrętką wtykową
Uchwyt Komfort 8618.240 ze zintegrowanym zamkiem E1, dostawa bez kluczy (dołączony luzem)
2 nakładki łączeniowe do podłoża 8660.100 (dołączone luzem)
Lampa systemowa LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez gniazda, zamontowana z przodu na górze
Drzwi blaszane zachodzące na siebie, dzielone symetrycznie, zamek z lewej strony 600 mm, drzwi zawiasowane prawe 600 mm, zawiasy 180°
ocynkowane płyty podłogi, trójdzielne, z wycięciem do wprowadzania kabli i z założoną listwą szczotkową
Ilość drzwi
2
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 05
Wskazówka
Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem
2 200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
146 kg
Masa brutto
158 kg
EAN
4028177994966
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentacja
White Paper
Karty produktów
Data sheets