Obudowa typu Bus KX zgodnie ze specyfikacją

Numer artykułu: KX 7993.188

Skrzynka modułowa, z drzwiami na zawiasy, z szybą obserwacyjną i zamknięciem dwupiórkowym. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Numer artykułu:
KX 7993.188
Opis produktu
Obudowa typu Bus na bazie KX. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu pokrywy, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego, pokrywa zawiasowana na dole, z szybą obserwacyjną, z  wylewaną na całym obwodzie uszczelką z pianki poliuretanowej, z podłączeniem przewodu ochronnego w obudowie i przez kątownik U w pokrywie.
Dane techniczne
Kąt otwarcia pokrywy jest ograniczony do ok. 90° czarną linką ustalającą o długości 425 mm
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Pokrywa z wycięciem i wklejoną szybą obserwacyjną, na górze z dwoma zamontowanymi zamkami dźwigienkowymi z wkładką dwupiórkową 3 mm, na dole z zawiasami
Dno obudowy bez kołnierza, z trzema położonymi obok siebie otworami (SxG) 112,0 x 36,0 mm, każdy z 4 otworami do mocowania Ø 5,5 mm, od tylnej krawędzi obudowy do dolnej krawędzi wycięć 35,0 mm, od lewej krawędzi obudowy do lewej krawędzi lewego wycięcia 80,0 mm, od prawej krawędzi obudowy do prawej krawędzi prawego wycięcia 108,0 mm, środkowe wycięcie centralnie między dwoma innymi Ø z dwoma otworami Ø 20,5 mm, od środka otworów do prawej krawędzi obudowy 30,0 mm, od środka otworów do tylnej krawędzi obudowy 50,0 i 80,0 mm
Płyta montażowa
Szyny nośne TH 35 x 7,5 mm zamontowane na płycie montażowej oraz koryta kablowe
Linka ustalająca, czarna, długość 549 mm (dołączona luzem)
Przezroczysta folia na szkło, adhezyjna, DIN A4 (dołączona luzem)
Protection category NEMA
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
Widoczna powierzchnia
Szerokość okna obserwacyjnego: 687,5 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 190,5 mm
Number hinges
3
Opak.
1 szt.
Waga netto
12,82 kg
Masa brutto
12,82 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177972469
Dokumentacja
Protective conductor brochure
Karty produktów
Data sheets