- Numer artykułu:
- VX 7993.516
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
bez płyty montażowej
Cokół o wysokości 200 mm składający się z 4 elementów narożnych z blachy stalowej, z przodu z zamkniętą osłoną 8660.02X, po bokach z zamkniętymi osłonami 8660.043, tylne osłony cokołu dzielone poziomo, dolna osłona z wycięciem na górze, górna osłona z wycięciem na dole do wprowadzania kabli i z założoną szczelną i samogasnącą listwą szczotkową 8660.09x
Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Drzwi na górze uziemione płaską taśmą uziemienia EMC 2412.316 przy stelażu szafy nakrętką wtykową
Uchwyt Komfort 8618.240 ze zintegrowanym zamkiem E1, dostawa bez kluczy (dołączony luzem)
2 nakładki łączeniowe do podłoża 8660.100 (dołączone luzem)
Lampa systemowa LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez gniazda, zamontowana z przodu na górze
Drzwi blaszane, jednoczęściowe pełne, zawias z prawej strony, zawiasy 180°
ocynkowane płyty podłogi, trójdzielne, z wycięciem do wprowadzania kabli i z założoną listwą szczotkową
- Ilość drzwi
- 1
- Możliwość przełożenia strony zawiasów
- Tak
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Wysokość z cokołem
- 2 200 mm
- Wersja z zamknięciem
- 3-punktowy system zamknięcia
- z zamknięciem VW E1
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 96 kg
- Masa brutto
- 101 kg
- EAN
- 4028177960084