Uchwyty z tworzywa sztucznego do zamków dźwigienkowych

Numer artykułu: SZ 2576.032

Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Numer artykułu:
SZ 2576.032
Wersja
B
Opis produktu
Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa.
Materiał
Obudowa ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliamidu
Element zamykający: tworzywo sztuczne
Uszczelka: PU
zacisk: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 9011
Zakres dostawy
Dostawa bez klucza
Wskazówka
Inne zamknięcia na zapytanie.
Uwaga dot. nr kat.
W przypadku zamknięcia E1 klucz można wyciągnąć tylko w stanie zamkniętym. To oznacza, że na jedną obudowę można zastosować tylko jeden uchwyt z tworzywa sztucznego 2576.032. Do ewentualnego drugiego zamka można wówczas zastosować uchwyt z tworzywa sztucznego 2533.000 bez zamknięcia.
Zamknięcie
Wkładka zamka: Zamknięcie E1
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,076 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177662421
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217