- Numer artykułu:
- SZ 2577.000
- Wersja
- A
- Opis produktu
- Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa.
- Materiał
- Obudowa ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliamidu
Element zamykający: tworzywo sztuczne
Uszczelka: PU
zacisk: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 9011
- Zakres dostawy
- Dostawa z dwoma kluczami
Uchwyt z tworzywa sztucznego
Uszczelka
Zacisk
Element zamykający do AX
Element zamykający do KX
Śruba mocująca
- Wskazówka
- Inne zamknięcia na zapytanie.
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: z zamkiem nr 3524 E
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,08 kg
- Masa brutto
- 0,094 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
-
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E