Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z wkładką dwupiórkową

Numer artykułu: KX 1613.100

Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.

Numer artykułu:
KX 1613.100
Wersja
z szybą
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą na zawiasach
Szyba w pokrywie
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
12 kg
Masa brutto
12,111 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KX Obudowa typu Bus, SxWxG: 800x300x155 mm, z płytą montażową, z zamkiem dźwigienkowym
Atesty
C-UL
Dokumentacja
Instrukcja obsługi